Polymères hautes performances sur mesure pour l'intralogistique et les AGV

Les défaillances, les réparations et autres arrêts dus à l'entretien importunent les exploitants d'engins de manutention, coûtent cher et réduisent la disponibilité de ces engins. Ils ont donc besoin de composants robustes et fiables afin d'éviter les immobilisations et de réduire les coûts inutiles. Nous proposons des solutions pratiquement sans entretien et à longue durée de vie pour les engins de manutention tels que chariots élévateurs, remorqueurs industriels ou véhicules à guidage automatique, qu'ils soient soumis à des charges élevées au niveau des logements (jusqu'à 250 MPa) ou aient besoin de câbles ayant un tout petit rayon de courbure. Les douilles métalliques ou les guidages à billes peuvent être remplacés par des paliers lisses polymères et des guidages linéaires sans graisse dans de nombreuses applications. Nous vous montrons volontiers comment augmenter la durée de vie de vos machines tout en baissant les coûts.

Produits pour les engins de manutention

Chaîne porte-câbles E2/000

Chaînes porte-câbles série E2/000

  • Montage rapide
  • Stabilité élevée et déplacement silencieux
  • Nombreuses possibilités de fixation
Acheter maintenant
L'alternative aux enrouleurs de câbles

e-spool

  • Pas de sollicitation en traction des câbles
  • Différents agents et sections possibles dans un même enrouleur
Acheter maintenant
Câbles chainflex®

Câbles chainflex

  • Garantie chainflex® allant jusqu'à 36 mois
  • Confectionnés ou non
  • Mis au point pour les applications en mouvement
Acheter maintenant
iglidur Q2

Paliers lisses iglidur

  • Palier pour fortes charges à longue durée de vie
  • Résistance à l'usure et à la déformation sous fortes charges
  • Pas besoin de graissage supplémentaire
  • Sans entretien
Acheter maintenant
Couronne d'orientation iglidur PRT

Couronnes d'orientation PRT

  • Solution prête à monter et sans entretien
  • Robustesse et résistance à la corrosion pour les sollicitations élevées
  • Pour les milieux aux conditions changeantes
Acheter maintenant
Guidage linéaire drylin N

drylin N

  • Structure compacte
  • Précontrainte par ressort pour des écarts variables sur un rail
  • Sans claquement et pour les déplacements précis
Acheter maintenant

Cabine d'engin de manutention avec des produits igus

Produits pour les cabines d'engins de manutention

1

Réglage de rétroviseur : faible coefficient de frottement et d'usure avec des paliers lisses iglidur J

2

Réglage d'écran : positionnement flexible et facile avec un chariot drylin W

3

Logement de la colonne de direction : grande résistance à la saleté avec des paliers lisses iglidur G

4

Raccord de clapet hydraulique : compensation des défauts d'alignement avec une biellette avec calotte igubal

5

Mécanisme de pédale : paliers précontraints avec iglidur JVSM

6

Réglage de l'accoudoir : fonctionnement à sec et mouvement fluide avec des guidages linéaires drylin W

7

Réglage de siège : guidage sûr de l'énergie avec une chaîne porte-câbles E2 et des câbles chainflex


Des produits testés en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus

Test d'endurance sous charge, de résistance aux agents chimiques et de fonctionnement silencieux

Les paliers lisses iglidur, les guidages linéaires drylin et les biellettes à pivot sphérique igubal sont passés au crible dans le plus grand laboratoire de tests du secteur. L'accent y est placé sur l'examen des propriétés tribologiques de différentes combinaisons de matériaux et sur le test de modules. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.