Pour les grues pivotantes et les grues de manutention de tubes utilisées sur des navires et des équipements offshore, nous proposons des chaînes porte-câbles, des câbles et des goulottes qui peuvent aussi être regroupés sous forme de système complet prêt à monter. Sur les grues de manutention de tubes (riser gantry cranes), nos chaînes porte-câbles en polymère de la série E4.1 ou nos chaînes porte-câbles à roulettes « heavy duty » convainquent face aux guirlandes ou aux chaînes en acier par leur absence de corrosion surtout et aussi par une division interne respectueuse des câbles. Le peu de frottement entre chaîne porte-câbles et câbles, tout au bénéfice des câbles, se solde par une durée de vie nettement plus longue des câbles et des équipements.
Sur les grues pivotantes, des guidages de l'énergie à double rayon de courbure peuvent être utilisés à la place des traditionnels collecteurs tournants avec pour avantages absence d'entretien et modularité. L'utilisation du module rotatif permet de réduire les temps d'immobilisation et le nombre d'entretiens de l'ensemble du système de 90 % dans le meilleur des cas par rapport à des systèmes à guirlandes et à des collecteurs tournants.