Les galets de guidage sont destinés à assurer des mouvements fluides et le transport sûr de charges dans différentes applications. Ils garantissent un mouvement linéaire constant dans rails et guidages. Nous proposons ces galets avec un profilé en L, en U et en V, dans de nombreux matériaux pour des domaines d'utilisation très variés. Des pièces spéciales sont aussi possibles.
Nos galets de guidage en polymère n'ont pas besoin de graissage supplémentaire, ils ont une capacité de charge élevée et sont peu gourmands en entretien. Ils trouvent leur emploi dans les applications suivantes par exemple :
Bandes de convoyage pour la manutention de matériel
Equipements de production et de tri
Secteur des meubles (mouvement de portes et portails par exemple)
Quels sont les avantages de nos galets de guidage ?
Robuste
Résistance aux températures élevées, aux fortes vibrations, etc.
Résistance à la saleté
Utilisation possible même en présence de sable, de copeaux, et de poussière
Absence de corrosion
Insensibilité à la corrosion et aux produits chimiques pour une utilisation en immersion
Produits hygiéniques
Absence de lubrification et conformité aux exigences du FDA en option
Léger
Poids inférieur à celui des galets en métal
Polyvalence
Différents matériaux pour de nombreux types d'applications
En 2005, la société Krones faisait face à un défi de taille. La performance de la Variopac Pro, une machine de conditionnement universelle automatique, devait être augmentée de 20 emballages par minute. Il lui fallait vite trouver une solution au niveau du transfert entre les bandes de convoyage. Celles-ci étaient à l'origine munies de rouleaux en métal avec des roulements à aiguilles qui n'étaient pas en mesure d'assurer la nouvelle cadence et qui étaient chers. A la recherche d'une alternative, Jürgen Werner, Ingénieur chez Krones, a découvert les rouleaux pour sabres tournants igus.
Toute une série d'opérations de traitement ont lieu d'un bout à l'autre de la bande de convoyage. Quelque 1 400 galets iglidur sont utilisés pour le transport fluide sur toute la bande. Ils présentent plusieurs avantages. « La bande de convoyage est partiellement recouverte d'un revêtement et huilée. Le polymère spécial n'étant pas fragile, il n'y a pas d'usure ni de détériorations dues à des rayures. Pas plus que d'autres atteintes à la qualité. Les surfaces sont en parfait état », résume Günter Keller.
Des galets en matériaux iglidur sont utilisés pour de nombreux guidages à coulisse dans les remplisseuses et laveuses de bouteilles. Les opérations très automatisées et à très haute fréquence sont commandées par des cames à coulisses dans lesquelles se déplacent des galets en polymère résistant à l'usure. Ceux-ci doivent résister à des détergents chimiques extrêmement agressifs ainsi qu'à la poussière de verre, très abrasive. L'absence de lubrifiants et la longue durée de vie des matériaux sont aussi très importants.
Sur les systèmes de protection du soleil, les galets de guidage sont surtout utilisés pour les entraînements à courroie. Ils doivent être résistants aux UV, durables et sans entretien. Autre point critique : un mouvement fluide et silencieux. Les galets en iglidur ont toutes les qualités requises ici et sont donc la solution optimale.