Solution
Différentes approches de solution furent testées dans le laboratoire de tests igus avant d'être installées dans la Variopac Pro afin de parvenir au résultat voulu, le tout en coopération avec Krones AG. Résultat de ces recherches : un rouleau tout en polymère, moulé par injection à partir d'un matériau mis au point pour cette application. C'est le matériau iglidur P210 qui permit d'obtenir les meilleurs résultats en test. Le
rouleau pour sabres tournants iglidur présente une grande résistance à l'usure, un faible coefficient de frottement et exige donc peu de force motrice de la part des bandes de convoyage. Son matériau convient aussi à un fonctionnement sans graisse et sans entretien, comme tous les
matériaux iglidur d'ailleurs. S'agissant d'un matériau universel, il a permis de remplir toutes les exigences à lui seul. Dès que les tests eurent montré que les rouleaux pour sabres tournants en iglidur P210 dépasseraient largement la durée de vie d'un an requise par Krones, l'entreprise se décida à les utiliser dans la Variopac Pro. Elle n'eut pas à le regretter. Elle a en effet rapporté que les équipements, qui sont utilisés partout dans le monde, ne sont pas sujets aux défaillances. Les rouleaux pour sabres tournants iglidur sont fiables et leur usure est à peine perceptible. Ils sont également faciles à monter et ne sont pas chronophages en termes d'entretien Sur la Variopac Pro, Krones utilise maintenant les rouleaux pour sabres tournants iglidur partout où un transfert doit être réalisé entre deux bandes de convoyage ou entre deux chaînes modulaires en plastique. Les rouleaux pour sabres tournants ayant une petite section, le transfert entre les bandes de convoyage et les chaînes modulaires peut se faire sur très peu de place et il y a très peu d'espace entre les deux bandes. Ils permettent d'éviter le basculement d'un emballage même lorsque l'installation avance à petite vitesse.