Chaînes porte-câbles, câbles et paliers pour les centres d'usinage à portique
Les machines-outils à portique permettent l'usinage de pièces de grande taille pour la construction d'outils et de moules. Les exigences posées au guidage de l'énergie sont en conséquence. Il n'est pas rare que les chaînes porte-câbles aient une course supérieure à 10 mètres et doivent déplacer avec fiabilité des masses importantes de câbles pour l'énergie, les données ou les fluides hydrauliques. Nous ne cessons de perfectionner nos systèmes de chaînes porte-câbles destinés aux machines-outils pour que ceux-ci soient à la hauteur de ces tâches, même en service continu 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. Fiabilité et prévisibilité maximales dans les opérations quotidiennes sont toujours au premier plan ici.
Améliorer la technicité et réduire les coûts : nos meilleurs produits pour les grosses machines-outils
Système de chaînes porte-câbles E4Q
Grande robustesse et structure modulaire
Amortissement du bruit en option pour un moindre niveau sonore
Applications grosses machines-outils : à chaque problème la solution qui convient.
Courses très longues
Fiabilité, rigidité et efficacité : Pour son tour horizontal, Gurutzpe était à la recherche d'une solution d'alimentation en énergie et en signaux qui remplisse ces critères. L'entreprise utilise maintenant deux chaînes porte-câbles guidées en sens inverse dans un système guidelok, d'une longueur de 13,5 m
Grande disponibilité malgré des sollicitations continues
Il n'est pas rare que les clients de Waldrich Coburg utilisent les grosses machines-outils de l'entreprise 20 à 30 ans, voire plus, tout en exigeant souvent d'elles une disponibilité d'au moins 95 %. L'entreprise a une forte demande en câbles et connecteurs robustes igus.
Le constructeur de machines Hartfort utilise des chaînes porte-câbles préconfectionnées readychain dans ses centres d'usinage à portique. Leur avantage ? Des opérations en moins, qui ont réduit le temps de montage requis à une demi-journée seulement alors qu’il était auparavant de plusieurs semaines.
Ce gros centre d'usinage avait besoin d'un grand nombre de câbles et tuyaux pour l'alimentation en énergie, en agents et en données des différentes broches. Un système de chaînes porte-câbles avec guidelok porte cette grosse masse sur une course de 13 mètres.
Cette fraiseuse à montant mobile fait appel à 15 chaînes porte-câbles au total dans tous les axes de déplacement, la cabine de levage et le changeur d'outils. Une chaîne porte-câbles en polymère assure le guidage des câbles sur une course verticale de 7 100 mm.