Les systèmes de manipulation de la société HUSCH Handhabungstechnik GmbH sont synonymes d'exigences extrêmement élevées en termes de qualité, de fiabilité et de flexibilité.Depuis plus de 10 ans, nos chaînes porte-câbles en polymères ainsi que des paliers linéaires et rotatifs prennent en charge les mouvements. Utilisés par exemple dans le secteur automobile, ils sont le garant de temps de production élevés, de robustesse et d'absence d'entretien.
Un client du secteur automobile était à la recherche d'un portique linéaire ayant une longue durée de vie pour l'usinage de ses pièces. Le portique linéaire de la société GROB-Werke qui est utilisé est très dynamique, avec une vitesse et une accélération de 6 m/s. Pour les mouvements, son fabricant a opté pour nos chaînes porte-câbles à roulettes, fiables et résistantes à l'usure.
Dans sa chaîne d'assemblage, un constructeur automobile fait appel à nos couronnes d'orientation pour 60 supports de montage. Ceux-ci peuvent ainsi pivoter, tourner et se déplacer. Ils devaient également être équipés de composants aussi légers que possible fonctionnant sans graisse et sans entretien, sur la durée et face à des sollicitations élevées et constantes.