Le guidage de commande manuelle guidefast control est monté directement sur le montant du pont. Le guidage guidefast control peut être installé rapidement et simplement sur le montant du pont, comme pour la goulotte de guidage guidefast destinée au guidage des câbles du chariot. La goulotte du guidage guidefast control veille à ce que le bras du point mobile soit guidé sûrement dans la goulotte, même en présence d'une forte sollicitation en traction de courte durée. Le bras du point mobile monté sur des roulettes peut être positionné facilement sur la commande manuelle le long de tout le montant du pont, indépendamment de la position du mécanisme de levage.
- Système sûr et compact, pas de mélange des câbles
- Intégré à la forme du montant du pont
- Transmission de l'énergie, des données et des signaux
- Non lié à un fabricant donné
- Toutes les variantes de connecteurs de tous les fabricants de commandes mobiles sont disponibles en option