guidefast

Chaîne Porte : câbles économique pour ponts roulants, structure modulaire pour un montage rapide

La goulotte de guidage guidefast est fixée latéralement à la poutre du pont. Les consoles soudées deviennent donc superflues. Le temps de montage est très faible, la goulotte de guidage étant tout simplement accrochée dans le support préalablement fixé et maintenue en place grâce à des blocages. Le nombre réduit de composants différents et la largeur de goulotte fixe contribuent également à faciliter le montage.
 

1

Fixation rapide et simple à l´aide de supports avec blocage

2

Goulotte en acier d´un pièce d´une longueur standard de 2 m

3

Résistance à l´abrasion : glissière pour alimentation centrale

4

Les tronçons de goulotte sont raccordés par des clips pour éviter les décalages gênants

5

Intelligent : Support en 2 versions avec serre-câbles intégrés

chaîne système guidefast

Gain de temps au montage allant jusqu'à 80% par rapport aux systèmes de guidage conventionnels

Va sur presque tous les montants standard de grue

2 versions de supports avec serre-câbles intégrés, pour la pose fixe de câbles sur le montant± 5mm de tolérance verticale des supports

Pour la longueur de goulotte standard de 2,0 m,  avec ou sans bande de glissement

Utilisation possible pour toute application à montage latéral - pas seulement pour les grues

Montage aisé grâce à des trous déjà percés sur les éléments de fixation de la chaîne

Matériau standard : acier zingué. Egalement disponible en inox. Matériau 1.4301 (AISI 304) ou noir revêtu de poudre

Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard avec raccord spécial

Test de longue durée : vibrations, environnement, solidité

Composants : jeu de supports
A - Version 01, support court
B - Version 02, support long
C - Blocages, réf. G9.2.10
 
Ba = largeur extérieure de chaîne
Bi = largeur intérieure de chaîne
ha = hauteur extérieure de chaîne
BRi = largeur intérieur de goulotte = BRi ≥ Ba + 4
 
2 Versions : support à serre-câbles intégré :
A - Version 01, support court
B - Version 02, support long
Goulotte de guidage guidefast Composants - kit guidefast 1. Goulotte, de 2 m
2. Glissière en plastique, de 2 m, optionnelle
3. Clip, réf. 908.467

Goulotte de guidage

longueur standard: 2.000 mm

Matériau standard : acier zingué

Chaque élément est doté d´une ouverture permettant d´introduire des câbles

Une version avec des glissières déjà installées est également disponible

Référence variant en fonction de la taille : veuillez consulter le tableau ci-dessous

Largeur [mm]:

 

Référence Pour chaîne porte-câbles : avec ou sans Largeur intérieure
goulotte
A B      
    Bande de glissement BRi [mm] [mm] [mm]    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 sans bande de glissement 42,5 61 81 132,98 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF91.30.050.2000 1500.050.RRR. 0 sans bande de glissement 67,5 61 106 135,10 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.30.03.2000 2500.03.RRR.0 sans bande de glissement 58 75 97 150,78 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.30.05.2000 2500.05.RRR.0 sans bande de glissement 77 75 115,5 152,15 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.30.07.2000 2500.07.RRR.0 sans bande de glissement 97 75 135,5 153,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 sans bande de glissement 109 75 148 153,85 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.30.10.2000 2500.10.RRR.0 sans bande de glissement 123 75 161,5 154,30 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.30.05.2000 2700.05.RRR.0 sans bande de glissement 70 105 108,5 154,30 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.30.07.2000 2700.07.RRR.0 sans bande de glissement 95 105 133,5 162,83 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.30.10.2000 2700.10.RRR.0 sans bande de glissement 120 105 158,5 163,38 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 avec bandes de glissement 42,5 61 81 215,23 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF91.31.050.2000 1500.050.RRR. 0 avec bandes de glissement 67,5 61 106 217,33 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.31.03.2000 2500.03.RRR.0 avec bandes de glissement 58 75 97 272,28 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.31.05.2000 2500.05.RRR.0 avec bandes de glissement 77 75 115,5 234,43 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.31.07.2000 2500.07.RRR.0 avec bandes de glissement 97 75 135,5 235,50 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.31.09.2000 2500.97.RRR.0 avec bandes de glissement 109 75 148 275,30 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 avec bandes de glissement 123 75 161,5 236,58 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.31.05.2000 2700.05.RRR.0 avec bandes de glissement 70 105 108,5 236,58 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.31.07.2000 2700.07.RRR.0 avec bandes de glissement 95 105 133,5 245,08 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF95.31.10.2000 2700.10.RRR.0 avec bandes de glissement 120 105 158,5 245,63 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Support guidefast court

Support, version courte

Livré avec blocage et vis

Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard

Moins de possibilités de fixation des câbles non mobiles, donc plus compact que la version longue

Ecart standard entre supports: 1 support par mètre

Numéro d'article      
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF9.2.12 guidefast, support court - blocage standard 19,20 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF9.2.12.CD guidefast, support court - blocage conducteur 91,85 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Ajustement vertical et horizontal

Support guidefast long

Support, version longue

Livré avec blocage et vis

Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard

Nombreuses possibilités de fixation des câbles non mobiles

Ecart standard entre supports: 1 support par mètre

Numéro d'article      
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF9.2.11 guidefast, support long - blocage standard 20,73 EUR Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés GF9.2.11.CD guidefast, support long - blocage conducteur Sur demande Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog
Support à serre-câbles intégrés pour le montage de câbles non mobiles sur le montant du pont.

Raccord

Assure une transition sans déport entre deux tronçons

Mis en place avec un maillet en caoutchouc

Lors de la commande d´une goulotte guidefast >1000 mm, le raccord est déjà compris

Numéro d'article    
prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés 908.467 0,49 EUR Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Quelques gestes suffisent pour monter rapidement la goulotte de guidage guidefast
Montage par boulons à souder ou vis/alésage directement sur le montant du pont.

Plus d'informations :


prêt(s) à être expédié(s) en 5 jours ouvrés