Toutes les nouveautés 2024 sur la technique d'entraînement drylin E
Nouvelle génération de module linéaire ZLX à courroie crantée
... performances élevées, construction robuste ...
Améliorer la technicité :
Performances accrues grâce à de plus grands rayons de renvoi au niveau de la courroie crantée intérieur
Baisser les coûts :
Montage simple et économique directement sur l'axe
Preuves :
drylin W, taille 16 carré, 2 rails, 4 patins, montage horizontal avec une charge de 150 N, accélération de 1 m/s², vitesse de 1 m/s, maximum Distance parcourue : 25.253 km
Disponible en deux versions, avec des composants anodisés couleur argent, ou noire anti-reflet
Baisser les coûts :
Livraison prête à installer et à raccorder avec une course jusqu’à 250 mm
Preuves :
Test dans le laboratoire igus : vis hélicoïdale DS6.35x2.54 mm, force axiale dynamique de 100 N, course 150 mm, avancée de 0,06 m/min, vitesse de rotation 25 tr/min, 50 % durée de marche, durée Durée de vie 43.967 cycles
Table croisée miniature SLW-XY pour petits espace de montage
... Solution pour les deux sens de déplacement ...
Améliorer la technicité :
Anodisation argent ou noire disponible
Baisser les coûts :
Un module prêt à monter plutôt que deux axes séparés qui doivent être assemblés
Preuves :
Testé dans le laboratoire igus : dryspin DS6.35x1, force axiale dynamique de 75 N, course 50 mm, avancée de 0,08 m/min, vitesse de rotation 80 tr/min, durée de marche 25 %, durée de vie 201 063 cycles
... un entraînement pouvant être étendu quasiment à l'infini ...
Améliorer la technicité :
Éléments à crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
Pour les applications > 2 000 mm
Baisser les coûts :
Utilisation avec le rail standard drylin W WS-20
Chariot avec patin à film échangeable directement sur le rail
Preuves :
Charge de 200 N, vitesse de 1 m/s, température ambiante, course totale de 15 000 mm/cycle, testé sur 45 000 cycles
Durabilité :
100 % sans graisse grâce à l’utilisation de polymères hautes performances d'igus pour tous les logements
Module linéaire à courroie crantée ZLW-1050-ES prêts à monter drylin E
... étroit et rapide ...
Améliorer la technicité :
Extrêmement durable grâce aux composants en inox
Ajout à la gamme modulaire drylin d’un module linéaire ZLW en inox d’une largeur compacte de 50 mm
Baisser les coûts :
Système prêt à monter
Preuves :
Test dans le laboratoire igus : système linéaire drylin W ø 10mm, chariot d’une longueur de 100 mm, films lisses en E7, charge de 30 N, durée de vie 4000 km en en continu jusqu’au changement du film
Module linéaire drylin E SLWC-1030-FL prêt à monter
… petit et puissant avec moteur à broche ...
Améliorer la technicité :
Pour tous les pas de filet dryspin d’un diamètre de 10 mm
Baisser les coûts :
Système prêt à monter avec broche logée dans le moteur
Gain d'espace de montage atteignant 35 %
Preuves :
Test dans le laboratoire igus : filet dryspin Ds 10x25, course de 300 mm, force axiale dynamique de 300 N, régime de 24 tr/min, durée de marche de 50%, résultat durée de vie : 204 260 cycles