Câbles confectionnés readycable® pour chaînes porte-câbles
Le confectionnement de câbles selon vos spécifications ou des standards industriels est l'une des compétences clés de la société igus. Le choix des composants entrant dans le confectionnement joue un grand rôle dans la qualité du produit confectionné. Pour les câbles, nous utilisons donc les câbles igus chainflex ultra souples que nous combinons aux connecteurs de fabricants de renom tels que Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi et de nombreux autres. Nous confectionnons aussi des câbles sur mesure répondant à vos souhaits et aux besoins de votre application (à partir de l'unité). Autre avantage des câbles igus confectionnés : Le grand choix, pour la gaine, de matériaux adaptés de manière optimale à votre application et vouspermettant de faire des économies.
Quels sont les avantages de nos câbles confectionnés ?
Prêts à raccorder, en provenance directe du fabricant
Mis au point pour les chaînes porte-câbles
Jusqu´à 7 catégories de prix pour des propriétés électriques identiques
Commandes contrôlées en termes de qualité et de fonctionnement
Durée de vie calculable en ligne
Dans la longueur souhaitée, au centimètre près
Pas de minimum de commande, à partir de l'unité
Le confectionnement sur mesure fait partie de notre quotidien
Nos câbles confectionnés
Moteurs : Aux standards de 24 fabricants
Les divisions opérationnelles chainflex et readycable mettent au point et fabriquent des produits au mètre et conçoivent et confectionnent des câbles avec les connecteurs nécessaires pour le raccordement direct à des entraînements électriques.
Caméras : Technologie vidéo, vision et bus
Câbles confectionnés destinés aux caméras industrielles. Nous proposons toutes les possibilités de raccordement aux systèmes de caméras les plus courants, des câbles USB 2.0, USB 3.0 aux câbles FireWire et GigE, DVI/HDMI en passant par les câbles KOAX. Grâce à l'utilisation de câbles chainflex, ces raccordements sont parfaitement adaptés aux applications dynamiques.
Réseaux : Câbles Ethernet, fibre optique et bus de terrain
Des câbles Ethernet, bus ou à fibre optique confectionnés convenant à tous les volumes de données et à tous les types de mouvement. Votre machine intégrée au meilleur prix, de CAT5 à CAT7 au choix du matériau pour les gaines en passant par le l'Ethernet à paire simple. Tous les câbles confectionnés sont soumis à 100 % à un contrôle final avant l'expédition, ce qui augmente encore leur sécurité.
Les câbles capteurs, aussi appelés câbles capteur/actionneur, assurent la connexion entre l'unité de commande et différents capteurs ou actionneurs si le principe de mesure est inversé. On trouve souvent l'abréviation Ini pour les capteurs.
Pour l'emploi dans les chaînes porte-câbles, nous proposons des câbles chainflex® ultra souples combinés à des connecteurs Harting dans des boîtiers de taille 6B, 10B, 16B et 24B.
Câbles confectionnés prêts à raccorder pour des robots donnés. Ces câbles prêts à l'emploi pour robots Kuka, Fanuc et ABB peuvent être raccordés directement, ce qui fait gagner du temps et évite les erreurs.
Le groupement AIDAAutomatisierungsInitiative Deutscher Automobilhersteller s'est formé pour établir des câbles standardisés dans le secteur automobile allemand. Nous proposons à ce secteur des câbles confectionnés au standard AIDA pour les applications dynamiques.
Difficile de confectionner un câble soi-même sans un bon outillage. Vous trouverez dans notre boutique des outils et des accessoires que nous utilisons nous aussi pour la production de câbles confectionnés.
Vous avez besoin d'un connecteur pour votre câble ? Pas de problème, nous avons sur stock des connecteurs des fabricants suivants : Binder, TE Intercontec, Harting, Yamaichi, Hummel, FCT Molex.
Améliorer la technicité, baisser les coûts : Nous souhaitons accomplir au moins une de ces missions . Un objectif qui est le nôtre depuis des années déjà.
Cette année, nous vous présentons de nouveaux systèmes de câbles confectionnés innovants qui améliorent encore la technicité de vos machines et rendent leur exploitation plus économique.
« Les systèmes prêts à raccorder de la société igus optimisent le processus d'approvisionnement, diminuent la logistique interne et réduisent les temps de montage. Le partenariat avec igus s'est avéré gagnant dès le début. » "
Markus Sellen, Chef de produits technologie d'entreposage société SSI Schäfer, Salchendorf (Allemagne)
« Nous n'avons que de bonnes choses à dire de ces câbles. Ils ont une longue durée de vie dans les champs et facilitent aussi la manipulation de la télécommande parce qu'ils sont souples et donc plus maniables. En plus, nous gagnons du temps et nous n'avons pas besoin d'avoir des connecteurs ou autres accessoires en stock. Si l'on compte les coûts internes du confectionnement, les readycable ne sont pas plus chers que les câbles non confectionnés. »
Andreas Zeyer, Gérant de 2ème génération société Josef Zeyer GmbH, Neresheim (Allemagne)
Réduction du temps de montage à quelques jours au lieu de plusieurs semaines
Dans le secteur des machines-outils, le temps de montage requis pour le système de chaînes porte-câbles joue aussi un grand rôle puisqu'il peut prendre plusieurs semaines sur certaines applications. Sur cet exemple d'application, le temps de montage est passé de plusieurs semaines à une demi-journée seulement.
readycable dans une chaîne porte-câbles destinée à une plateforme élévatrice
Câbles confectionnés prêts à monter
Dans le cas présent, les câbles readycable sont intégrés à une readychain prête à monter qui assure l'alimentation en énergie pour les plateformes élévatrices. Le système composé d'une chaîne porte-câbles et de câbles prêts à raccorder est livré comme un tout avec une seule référence et peut être monté directement.
Page de présentation comptes rendus d'applications avec readycable
Applications choisies avec readycable®
Vous trouverez ici une vue d'ensemble et des comptes rendus d'applications réalisées avec des câbles confectionnés igus.
Vous aussi, vous êtes satisfaits du produit readycable (câbles confectionnés) ? Alors, venez intégrer notre site Web en vous présentant et en présentant votre application.