► Précision élevée, presque pas de jeu axial ni radial
► Faible coefficient de frottement
► Secteurs industriels avec des charges dynamiques élevées
► Très grande efficacité, jusqu'à 100 %
► Presque aucune flexibilité au niveau des dimensions
► Niveau sonore audible des guidages à billes à retour externe
► Fragilité face aux charges statiques élevées en raison du contact ponctuel des billes
► Poids élevé en comparaison
► Applications OEM possibles grâce à la grande flexibilité de design, par exemple pour les petits espaces de montage
► Possibilités d'adaptation très flexibles du pas, ► du diamètre de la vis et du design de l'écrou
► Alternative plus économique
► Pas besoin de lubrification externe
► Mouvement fluide
► Résistance à la saleté, robustesse et résistance à la corrosion
► Insensibilité aux charges statiques
► Poids moins élevé
► Choix de matériaux : pour fortes charges, hautes températures ou conformité aux exigences du FDA
► Durée de vie calculable
Boutique en ligne dryspin