Tuyau pneumatique

Tuyaux pneumatiques pour la chaîne énergétique

pneumatique

Transmission sûre des forces pneumatiques : Le tuyau à air comprimé igus®

Que doit faire un tuyau pneumatique ?

  • Étanchéité
  • Résistance aux températures élevées, aux fluides agressifs et aux vibrations
  • flexibilité dans le sens de la flexion
  • Rigidité dans le sens transversal du fluide
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Flexibilité dans le sens de la courbure
  • Étanchéité testée sur n'importe quelle longueur
  • Rayon de courbure en cas de charge dynamique : 10 x diamètre
  • Résistant à l'abrasion
  • Épaisseur de paroi suffisante pour une rigidité transversale optimale
  • Au choix en polyutherane ou en polyéthylène
  • Résistance à la pression 10 bar (PE) ou 12 bar (PU)

Tuyau à air comprimé en PE ou en PU ?

Exemples d'application pour le tuyau pneumatique igus®

  • modules pick and place
  • Stations de retournement
  • usinage léger (séparation ou pliage de matériaux à paroi mince)
  • dérailleurs et vannes
  • Ouverture et fermeture de dispositifs de protection
  • transmission de force générale dans des zones critiques

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Benoit MELAMED

Responsable Projets chainflex®, readychain® & isense®

06.76.47.55.39Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique