Changer de langue :
| Numéro d'essai : 5064 | Durée de vie : 17 millions de cycles | 
|---|---|
| Type de câble : CFBUS.PUR.049 | Rayon de courbure : 75 mm (facteur 10,3 x d) | 
| Type de ligne : ligne de bus | 

Dans ce test, il s'agissait d'examiner la durée de vie du CFBUS.PUR.049 dans une chaîne électronique avec un rayon de 75 mm.
Un écran sur une machine est littéralement le centre de commande et c'est là que chaque fonction d'une machine-outil est réglée et contrôlée. Ces unités de commande sont souvent alimentées par des lignes Ethernet afin de permettre une transmission rapide des données en temps réel. Il s'est avéré utile, surtout pour les grandes installations, de rendre cette unité de commande mobile et même linéaire. Dans ce cas, une ligne fiable est nécessaire pour pouvoir reproduire de manière fiable les mouvements répétitifs.
La durée de vie du câble de bus CFBUS.PUR.049 a été testée dans le cadre de ce test. Après 14 mois et 17.495.094 doubles courses, nous avons terminé le test. Le câble était en parfait état à la fin du test, ce qui est élémentaire pour une application sur un panneau de commande.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24