Changer de langue :
| Test n° 3841 | Durée de vie : 54 millions de cycles |
|---|---|
| Leitungstyp: CF21.25.15.02.02.UL | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 6,1 x d) |

Dans ce test, il s'agissait d'examiner l'espérance de vie du câble de bus CFROBOT8.PLUS avec une torsion de +/- 360 °/ m dans un Triflex R.
Les applications robotiques basées sur des caméras sont souvent utilisées dans l'industrie, par exemple pour reconnaître des codes-barres ou également pour effectuer un contrôle de qualité. Mais cette application trouve également son utilité pour un studio de télévision. Dans ce cas, il est particulièrement important qu'une alimentation en énergie et en données extrêmement fiable ait lieu et que des mouvements très exigeants puissent être exécutés.
Le test a montré que la durée de vie attendue du CFROBOT8.PLUS.045 résiste à 15 millions de cycles et qu'il peut donc transmettre des données en toute sécurité, même lors de mouvements précis et multidimensionnels.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24