Changer de langue :
| Numéro d'essai : 4876 | Type de ligne : CF9.15.18 |
|---|---|
| Rayon de courbure : 100 mm (facteur 6,5 x d) | Durée de vie : 526.000 courses |

Dans ce test, il s'agissait d'examiner l'espérance de vie de la CF9.15.18 dans une chaîne électrique d'un rayon de 100 mm.
L'objectif du test était de tester la durée de vie du câble chainflex à des températures extrêmement basses. Pour les installations dans des applications en extérieur, il convient d'utiliser des câbles résistants au froid. Car ce sont justement les basses températures qui mettent à mal le matériau - plus précisément le matériau de la gaine extérieure. De telles conditions se retrouvent par exemple dans les ports, car les câbles y sont exposés en permanence à des conditions ambiantes difficiles. L'eau de mer, les grandes différences de température et les précipitations exigent des câbles utilisés qu'ils soient résistants aux intempéries et aux UV et qu'ils soient robustes.
Le test effectué dans notre conteneur climatique a montré, dans des conditions extrêmes, que la durée de vie attendue du câble de commande CF9.15.18 est assurée pendant une longue période à -40 degrés. C'est donc exactement ce que les clients attendent : la fiabilité même dans des environnements froids.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24