Changer de langue :
| Numéro d'essai : 4692 | Durée de vie : 32 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : CF113.038.D | Rayon de courbure : 55 mm (facteur 7,6 x d) |
| Type de câble : câble système de mesure |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie du CF113.038.D dans une chaîne électrique d'un rayon de 55 mm.
Le câble de la famille CF113.D est utilisé par exemple dans les portiques d'enchaînement des machines-outils. Les chaînes y sont montées sur de longues courses et se déplacent parfois à des vitesses extrêmement élevées pour transporter des pièces d'un centre d'usinage à l'autre. Dans la plupart des cas, l'environnement est recouvert d'un film d'huile, ce qui rend nécessaire l'utilisation d'une gaine résistante à l'huile afin de garantir une bonne durée de vie.
Un résultat de test de plus de 32 millions de courses doubles a permis de confirmer que la conduite répondait aux exigences élevées de la machine-outil.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24