Changer de langue :
| Numéro d'essai : 4588 | Durée de vie : plus de 10 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : CF880.10.12 | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 9,3 x d) |
| Type de ligne : ligne de commande |

L'objectif de ce test était d'examiner la durée de vie du CF880.10.12 dans une chaîne linéaire d'un rayon de 100 mm.
Un pupitre de commande pour une scie ou une autre machine à bois a toujours l'air d'une application simple. En principe, c'est le cas, mais la fiabilité est ici essentielle, car chaque fonction de la machine est influencée à cet endroit. Les rayons que l'on trouve ici sont souvent plus grands et dans le domaine du bois ou d'autres matériaux de construction, la gaine en PVC de la CF880 convient très bien avec ses bonnes propriétés d'abrasion contre les poussières sèches. De tels équipements sont souvent installés dans le monde entier et nécessitent donc non seulement une durée de vie fiable, mais aussi une homologation UL.
Un résultat de test de plus de 10 millions de doubles courses a permis de confirmer qu'un câble peu coûteux est également fiable.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24