Changer de langue :
| Test n° 3479 | Durée de vie : 66 millions de mouvements |
|---|---|
| Type de câble : CF11.002.D | Rayon de courbure : 75 mm (facteur 7,1 x d) |
| Type de câble : câble système de mesure |

Dans ce test, il s'agissait d'examiner l'espérance de vie du CF11.002.D dans une chaîne électrique d'un rayon de 75 mm.
Le câble système de mesure de la famille CF11.D est disponible pour les fabricants les plus divers et a toujours une propriété ancrée dans sa construction. Grâce à sa gaine intérieure robuste, à sa gaine extérieure en TPE résistante à l'abrasion et à son blindage de haute qualité, il est particulièrement bien adapté à une dynamique maximale. Ces propriétés la qualifient pour les applications pick and place. Lorsque, par exemple, des marchandises doivent être prélevées et emballées à grande vitesse sur une chaîne de montage, il s'agit d'une opération extrêmement rapide qui doit bien entendu être effectuée de manière très fiable, car le temps, c'est de l'argent.
Un résultat de test de plus de 66 millions de courses a permis de confirmer que le câble répond aux exigences élevées d'une application Pick and Place.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24