Changer de langue :
| Numéro d'essai : 4831 | Durée de vie : plus de 18 millions de cycles |
|---|---|
| Type de câble : CF270.UL.25.04.D | Rayon de courbure : 100 mm (facteur 9,1 x d) |
| Type de câble : câble moteur |

Dans ce test, il s'agissait d'examiner l'espérance de vie de la CF270.UL.25.04.D dans une chaîne électronique avec un rayon de 100 mm.
L'automatisation des processus dans l'industrie automobile permet d'économiser du temps et de l'argent. La technique d'automatisation dans la chaîne de production est un point essentiel à cet égard et nécessite une très grande technique d'entraînement avec des moteurs et des convertisseurs. De la construction brute à l'assemblage final en passant par l'atelier de peinture, les installations se trouvent dans différents environnements et sont en contact avec différents matériaux. Dans tous ces domaines, il faut des câbles moteur qui répondent aux exigences strictes de l'industrie automobile.
Le test a montré que la durée de vie attendue du câble moteur CF270.UL.25.04.D résiste à plus de 18 millions de courses et peut donc être utilisé comme câble d'alimentation fiable des moteurs.

En personne :
Du lundi au vendredi de 8h à 20h. Le samedi de 8h à 12h à Cologne en Allemagne
En ligne :
24h/24