Qu'est-ce que Shore Power ?

Définition

Shore power icon

{{anchor:null}}Synonymes de shore power

  • Courant de quai
  • Courant du port
  • Alimentation électrique externe
  • Électricité portuaire
  • Prise de quai
  • Alimentation maritime alternative (AMP)
  • Alimentation électrique terrestre (OPS)
  • Fer à froid

Glossaire : les principaux termes relatifs au shore power

  • Shore Power (électricité à terre): L'alimentation des navires en énergie électrique à partir de la terre ferme, afin d'éviter le fonctionnement de générateurs embarqués.
  • ColdIroning: processus consistant à arrêter les principaux moteurs de propulsion et générateurs d'un navire dans un port et à passer à l'électricité à quai.
  • Prise de quai: le dispositif technique qui permet de raccorder un navire au réseau électrique terrestre.
  • Alimentation électrique du port: La fourniture d'énergie électrique aux navires par l'exploitant du port ou par des fournisseurs d'énergie locaux.
  • Contrôle des émissions: mesures visant à réduire les polluants atmosphériques émis par les navires dans les ports grâce à l'utilisation de Shore Power.
  • Réglementation environnementale: dispositions légales qui encouragent ou imposent l'utilisation de Shore Power pour réduire la pollution.
  • Efficacité énergétique: l'utilisation optimisée de l'énergie obtenue grâce à l'utilisation du Shore Power, ce qui permet de réduire les coûts.
  • Durabilité: l'utilisation de Shore Power dans le cadre d'un projet de développement durable. approche respectueuse de l'environnement, afin de minimiser l'impact sur l'environnement et de soutenir un avenir durable.

Pensées finales