twisterband pour les rotations dans un espace très réduit

Compacte, modulaire, économique, pour des rotations jusqu'à 7.000°*

Vue d’ensemble des tailles

Vue d’ensemble des tailles twisterband
Vue d’ensemble des tailles twisterband

Calcul : le nombre de bandes dépend de l’angle de rotation

  • Exemple : XX ≈ 1200° / 360 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 1200° / 340 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 720° / 180 + 2
  • Résultat : XX ≈ 6 bandes
  • Exemple : XX ≈ 1200° / 180 + 6
  • Résultat : XX ≈ 13 bandes

Consignes de montage

Exemples d'applications

Laboratoire de tests

Caractéristiques particulières de la bande twister

twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband
twisterband HD

twisterband HD

  • encore plus stable
  • durée de vie encore plus longue
  • Mouvements de rotation dans un espace réduit jusqu'à 7.000 degrés*.
  • Vitesse de rotation max. Vitesse de rotation maximale 180°/s
  • Guidage de câbles électriques, de fibres optiques, de câbles pneumatiques dans un système

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Profile
Teddy HADJALI

Responsable Projets e-chain®

01.49.84.95.63Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique