Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure pour le guidage de tous les agents dans un système complet

Versions standards pouvant être adaptées de manière flexible et efficace

Spécialistes produit lors d'un entretien
Livre blanc chaînes porte-câbles à double rayon de courbure
Configurateur RBR

Le nouveau standard pour les mouvements rotatifs

Teaser SRM
Teaser SRM-L
Module rotatif en polymère

Solutions spéciales pour applications particulières

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique
Teaser SRM-V
Teaser PRM-V
  • Angle de rotation jusqu'à 540° (dans un plan)
  • Des angles de rotation de 900° et plus sont possibles avec le module multi-rotation igus®
  • Angle de rotation maximal sur un espace de montage minimal
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s
  • Plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques
  • Forces de déplacement minimales et durée de vie maximale
  • Structure modulaire avec variantes de fixation standardisées
  • Décharge de traction intégrée et guidage des câbles directement dans le caniveau de guidage
  • Détermination rapide et sûre du porte-câbles tournant via le configurateur CAO

Que signifie « RBR » ?

Que signifie « MRM » ?

Module MRM à 2 niveaux

Vos options pour goulottes de guidage igus®

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec consoles
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec toit
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec guidage intégré
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec goulottes tubulaires
Solutions compacte avec chaînes porte-câbles à double sens

Produits et outils correspondants

Câbles chainflex pour applications RBR
Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure pour applications variées

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Ecrire un e-mail

Livraison et conseil technique