Microphone et microphone stéréo e-spool®

Faites ici votre demande personnelle
Les e-spool® microphone et e-spool® microphone stéréo comblent une lacune dans le domaine de la technique scénique et sont particulièrement polyvalents grâce à leur taille compacte et leur faible poids. L'utilisation de l'igus twisterband permet de renoncer à la bague collectrice. Ainsi, il est possible de garantir une transmission du son sans interruption sur une longueur d'extension de 30 mètres. Les deux produits sont utilisables sur scène et au théâtre conformément à la norme DIN EN 17206 et au principe DGUV 315-390.