×
Nouveautés roulements à billes en polymères
Produit phare :
rouleau de renvoi PVC, sans métal
Idéal pour l’industrie chimique et le secteur des semi-conducteurs
Résistance extrêmement élevée aux produits chimiques
Système prêt à monter vous évitant les solutions maison coûteuses
Testé et mis au point grâce à une demande ciblée des clients
Rouleau de renvoi, sans métal, gaine en PVC
Bille porteuse à longue durée de vie
Durée de vie jusqu’à 30 fois plus élevé que la variante standard
Bille porteuse à durée de vie amélioré
Bille porteuse, sans métal
Frottement réduit jusqu’à 60 % par rapport au mode standard
Bille porteuse sans métal
Bille porteuse à collerette
Sans graisse, peu d'entretien, à visser
Bille porteuse à collerette au mouvement fluide
Logement, version étroite
Jusqu’à 80 % de poids en moins que les paliers UCPA classiques en métal
Logement compact et léger
Roulement applique, 2 trous
Jusqu’à 78 % de poids en moins que les paliers UCFL classiques en métal
Roulement applique à 2 trous de fixation
Bagues pour le guidage du papier
Pour le guidage des étiquettes et des films légers
Dans des rouleaux de renvoi à tube en aluminium anodisé clair
Nouveautés salons d’automne 2023
Rouleau en aluminium, anodisé dur
Très grande résistance à l'usure, excellente protection de surface
Tube en aluminium anodisé dur rouleau de renvoi
Rouleau en aluminium, revêtement antiadhésif
Eviter que les étiquettes adhésives collent aux rouleaux
Rouleau de renvoi avec tube en aluminium à revêtement antiadhésif
Palier à semelle avec roulements paliers xiros
Moins de poids grâce à un boîtier sans métal
Palier à semelle à boîtier sans métal