La production d'énergie à l'aide de la force de l'eau offre un énorme potentiel pour l'avenir avec une densité énergétique moyenne cinq fois plus élevée que celle de l'énergie éolienne et dix fois supérieure à celle des collecteurs solaires. Elle pose aussi des défis particuliers aux systèmes de chaînes porte-câbles utilisés, deux chaînes porte-câbles de
type E4.1 installées verticalement avec des servoconducteurs, des câbles d'alimentation et des câbles de commandes
chainflex® garantissent ici une durée de vie maximale. Ainsi, le système de chaînes porte-câbles répond aux spécifications exigeant un fonctionnement fiable sans entretien sur cinq ans ainsi qu'une résistance mécanique aux mouvements très dynamiques des vagues dansle sens vertical et horizontal. Il est également compact et très léger par rapport aux solutions métalliques.
Exigences posées au système de chaînes porte-câbles : absence d'entretien sur une période de cinq ans, soit 20 millions de cycles
Course : 7 m
Vitesse de déplacement : 0,5 à 4 m/s
CorPower Ocean AB (Suède)