Testé : Un câble bus CFBUS.045 (câble Ehernet) tient 77 millions de mouvements

Câbles bus CFBUS.045

Données de l´essai

Les câbles chainflex® sont testés lors de plus de 700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de tests de câbles souples d´une superficie de 2.750 m2.
Numéro de l´essai : 3089
Type de câble : Câble bus CFBUS.045 (câble Ethernet)
Rayon de courbure : 75 mm (facteur 9,4 x d)
Durée de vie : 77 millions de mouvements

 

Pourquoi le produit devrait tenir ses promesses

UL verified : chainflex® reçoit la plus haute distinction de l'organisation de contrôle « Underwriters Laboratories » de renommée mondiale

Nous vous proposons en toute bonne conscience une garantie de 36 mois sur nos câbles, étant en mesure de prédire de façon sûre la durée de vie de nos câbles en raison de l’expérience accumulée en 30 ans dans notre laboratoire de tests d’une superficie de 3 800 m² avec 700 tests effectués en parallèle.

igus est la première entreprise allemande à avoir fait valider cette promesse pour les câbles chainflex. Au terme d'un processus de certification complexe, l'institut américain « Underwriters Laboratories » a confirmé l'exactitude de l'affirmation « igus 36-month chainflex cable guarantee and service life calculator based on 2 billion test cycles per year ». L'entreprise de Cologne est ainsi la première entreprise d'Europe à faire confirmer par une institution de contrôle de réputation internationale la véracité d'une affirmation publicitaire. A l'avenir, pas un câble chainflex ne sortira de l'usine, où qu'elle soit dans le monde, sans porter le label UL-Marketing avec le numéro B129699 renvoyant à igus.

1 044 câbles parmi les plus de 1 350 que compte la gamme et qui sont disponibles sur stock possèdent déjà une homologation UL classique. Elle est indispensable pour la mise en service sans problème d'un équipement aux Etats-Unis. L' exportation d'équipements vers l'Amérique se fera ainsi sans problème. La  combinaison entre homologation UL et label UL-Marketing  rend cette exportation deux fois plus facile.
Plus d'informations

Plus d'informations :

Laboratoire de test chainflex®

700 essais effectués en parallèle dans le plus grand laboratoire de test de câbles souples d'une superficie de 2.750 m2.

Calcul de la durée de vie chainflex®

L´outil de calcul de la durée de vie chainflex® vous permet de calculer rapidement et simplement la durée de vie escomptée de câbles chainflex® pour votre application.