Solution
Module linéaire à courroie crantée drylin ZLW dans le convoyageLes responsables des études mécaniques ont analysé le marché et examiné les solutions proposées par différents fournisseurs. C'est finalement le
module linéaire drylin ZLW multifonction proposé par nos soins qui les a convaincus (cf. photos 2 et 3 ci-dessous). L'axe a une longueur de deux mètres, une largeur de 41 centimètres et une hauteur de 10 centimètres. Il pèse 126 kilos et a été livré prêt à installer.
Ce sont au total quatre rails de guidage dont deux sont utilisés pour le guidage parallèle, qui ont été assemblés pour KHS pour constituer un système compact. Les trois « bras poussoirs » (celui du milieu sert à pousser les fûts dans le poste, les deux autres à les ramener sur le convoyeur central) peuvent ainsi être actionnés sur un axe linéaire commun.
Les chariots sont disposés sur deux niveaux afin d'adapter leur longueur de guidage aux couples élevés générés par le transfert des fûts. Ils sont déplacés par trois courroies crantées disposées au centre (photo 4 ci-dessous). Les moteurs sont disposés de façon compacte dans le prolongement de l'axe de renvoi des deux côtés de l'unité.
Paliers lisses iglidur dans les axesLes axes sont tous équipés de
paliers lisses en matériaux iglidur qui n'ont pas besoin de lubrification externe ; un aspect important pour que le nettoyage et le remplissage répondent aux normes d'hygiène. Une sécurisation axiale intelligemment conçue et facile à démonter permet l'échange rapide des films lisses dans les patins (photo 5 ci-dessous).
Douilles linéaires drylin dans les postes de levageDes douilles linéaires sont aussi utilisées en de nombreux points de la machine Innokeg AF-C Transversal. Les axes des postes de levage, par exemple, sont équipés de
douilles linéaires drylin en inox (photo 6).
Surveillance de l'état des paliers lissesKHS envisage aussi, dans un avenir proche, de faire appel à la
technologie i.Sense qui surveille l'usure des paliers lisses, dans le cadre de la maintenance préventive. Cette technologie permet d'augmenter la disponibilité des équipements et leur utilisation par le client.