Alimentation en énergie à longue durée de vie pour robots SCARA
igus a mis au point la solution e-rib afin de guider de manière sûre des câbles placés dans une gaine annelée. Combinée aux renforts aux deux extrémités et sur l'arc de la gaine annelée ainsi qu'aux raccords rotatifs, cette solution convient à la perfection aux applications Scara à grande vitesse.
Les côtes (ribs) d'e-rib remplissent les creux de la gaine annelée et stabilisent celle-ci, qui ne peut alors plus se plier que dans un sens. Grâce aux éléments de guidage sur les côtés, e-rib confère une longueur autoportante à la gaine annelée. Le système e-rib facile à monter confère aux applications existantes une « valeur ajoutée » facilement obtenue en rétrofit avec quelques manipulations seulement. e-rib convient à toutes les gaines annelées. Pour commencer, nous proposons cette solution avec une section nominale de 29 mm.
Configuration simple et rapide d'un robot SCARA
Sélectionnez votre robot SCARA avec le menu déroulant ou la recherche rapide.
Définissez ensuite le point fixe de votre application.
Vous recevrez de notre part une vue éclatée et une nomenclature. Vous pourrez alors commander directement ou simplement demander une offre personnalisée.
Design individuel pour une adaptation rapide aux différents modèles SCARA
Guidage sûr des câbles et des tuyaux
Baisser les coûts
Entretien simple
Longue durée de vie
Composants pouvant tous être échangés séparément
Réduction des arrêts
Preuves
50 robots EPSON SCARA sont en service continu chez un constructeur automobile allemand depuis 2016
Plus de 2.500.000 cycles de tests ont été effectués sans problème dans le laboratoire de tests igus® entre le 20 août 2020 et le 1er mars 2021
Durabilité
Faites recycler votre e-rib à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat : programme de recyclage chainge
Comment fonctionne le câble pour robots SCARA ?
Renforcement dynamique de la gaine annelée
Le système e-rib est un renfort pour les systèmes à gaines annelées existants. Il est clipsé sur la gaine annelée. Les tailles ne sont pas liées à la marque de la gaine annelée. e-rib stabilise la gaine annelée pour qu´elle ne puisse plus se plier que dans un sens. Les éléments de guidage sur les côtés permettent à la gaine annelée équipée d'e-rib d'avoir une véritable longueur autoportante. Pour les robots Scara, nous commençons par proposer une section nominale de 29.
Le câble pour robots SCARA dans le laboratoire de tests igus
Ce film tourné dans le laboratoire de tests igus montre le mode de fonctionnement de la Scara Cable Solution. Les extrémités montées sur roulements à billes du SCARA permettent un raccord rotatif sans restriction de mouvement pour la gaine annelée. Le système e-rib associé à la gaine annelée garantit la stabilité de celle-ci lors de ses mouvements.
Montage de la SCARA Cable Solution
Ce film vous montre les différents composants de la SCARA Cable Solution, quelle que soit la version que vous choisissez. L'assemblage des pièces ne prend que quelques minutes et vous n'avez pas besoin de beaucoup d'outils.