Robot Delta à 2 ou 3 axes en fonction du scénario
igus propose des robots Delta pour des tâches extrêmement variées. Le robot Delta à 2 axes et à 3 axes a été mis au point pour les tâches de pick & place rapides et est fourni en 4 tailles avec les cartes de pilotage correspondantes. La prise et la dépose, la prise sur convoyeur et les tâches d'empilage dans un espace tridimensionnel sont des applications typiques pour nos robots Delta drylin. Des tâches de picking peuvent être mises en œuvre très rapidement en y ajoutant un préhenseur ou une ventouse. Les robots Delta peuvent être utilisés pour des applications nécessitant une précision de 0,5 mm, avec une charge de 5 kg maximum et une vitesse maximale de 3 m/s. Nos robots Delta sont composés en grande partie de polymères tribo-optimisés igus qui permettent de baisser considérablement les coûts.