Guidages de l'énergie pour lignes d'emboutissage

Robustes et silencieux à grande vitesse

Les composants utilisés dans les postes d'emboutissage sont soumis à de nombreuses sollicitations : fortes cadences à des vitesses et des accélérations élevées, forces élevées, présence d'huile... Sans compter les exigences auxquelles ils doivent répondre. Les opérations d'emboutissage ne tolèrent en effet aucun arrêt et elles doivent de surcroît se faire en douceur, aussi rapidement et donc aussi efficacement que possible. Les composants igus ont été conçus pour cela. Ils sont dans leur élément en présence de mouvements.

Des clients satisfaits

Chaîne porte-câbles pour l'automobile chez Strothmann

Guidage sûr de l'énergie pour une alimentation en tôles à grande vitesse

En faisant appel à la technologie à moteur linéaire, la société Strothmann GmbH vient de poser de nouveaux jalons en termes de performance et de vitesse. L'alimentation en énergie avec la E6 convient à la perfection aux vitesses et aux accélérations élevées et permet aussi un approvisionnement sûr et ininterrompu, même sur de longues distances.

Miroirs paraboliques de Mithras Holding GmbH

Paliers précis et sans entretien dans une profileuse pour ailes

Cette profileuse traitant des profilés en aluminium destinés à la fabrication d'ailes de camions faisait appel à des paliers en acier pour le système de levage du cylindre de laminage. Ces paliers devant constamment être graissés et leur fonctionnement étant peu précis, ils ont été remplacés par des rails linéaires drylin et des paliers lisses iglidur sans graisse et sans entretien.


Produits allant avec

Chaîne porte-câbles E6

Système de chaînes porte-câbles E6

  • Pour les vitesses et accélérations élevées
  • Grande stabilité en autoportance et peu de vibrations
  • Fonctionnement extrêmement peu bruyant : 46 dB(A) en fonction de la vitesse
Plus d'informations sur la E6
chainflex CF113.D

Câble de mesure CF113.D

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Rayon de courbure jusqu'à 7,5 x d
  • Retardateur de flamme et résistant aux entailles
  • Résistance aux huiles et aux liquides de refroidissement
  • Gaine extérieure en PUR, sans PVC
Plus d'informations sur le câble chainflex CF 113.D
chainflex CF27.D

Câble servoconducteur CF27.D

  • Pour les sollicitations très élevées
  • Blindage de paires pour un gain de temps de 30 % au confectionnement
  • Rayon de courbure jusqu'à 7,5 x d
  • Gaine extérieure en PUR, sans PVC
Plus d'informations sur le câble chainflex CF27.D
triflex R readychain

Gaines pour l'accastillage

Composées d'une chaîne porte-câbles  triflex R remplie de câbles et de tuyaux chainflex pour l'approvisionnement en énergie, en données et en agents
Plus d'informations sur la gaine d'accastillage
Chaîne porte-câbles E4Q

Système de chaînes porte-câbles E4Q

  • Ouverture et fermeture possibles sans outil
  • Amortissement du bruit en option pour un moindre niveau sonore
  • Moins de matériau et donc moins de poids
Plus d'informations sur la série E4Q
smart plastics EC.P et EC.B

Surveillance de l'état des chaînes porte-câbles

  • Capteur EC.P pour la surveillance des forces de traction et de poussée
  • Capteur EC.B pour la détection des ruptures dès qu'elles s'amorcent
Plus d'informations sur les capteurs de surveillance de l'état