Des paliers lisses légers, solides et peu sujets à l'usure pour prothèses et orthèses

Les prothèses et les attelles orthopédiques ont pour objectif de faciliter la vie et d'améliorer la mobilité de leurs porteurs, qui en attendent beaucoup. Les matériaux utilisés doivent résister aux sollicitations sans être trop lourds pour ne pas gêner le porteur. Ils doivent pouvoir être utilisés partout, pour nager dans l'eau de mer ou dans les piscines chlorées, dans le sable, quand il fait chaud ou par des températures négatives. Les crèmes et les produits médicaux ne doivent pas non plus entraver leur fonctionnement, ni solliciter les matériaux. Les paliers en polymères igus cochent toutes les cases et s'intègrent à la perfection à des constructions exigeantes.

Avantages des paliers lisses iglidur :

  • Pas d'effet de "stick-slip"
  • Amortissement des chocs
  • Faibles coefficients de frottement
  • Sans bruit
  • Résistance aux coups et aux charges de bord
  • Résistance aux agents chimiques
  • Insensibilité à la saleté
  • Sans graisse

Bannière nouveautés 2022
Gamme de paliers lisses ECO durables en matériau recyclé
Blocs ronds en matériau endurant et résistant à l'usure
Délai de livraison, prix et durée de vie en ligne pour chaque pièce

Produits souvent utilisés pour les prothèses et orthèses

Paliers lisses iglidur W300

iglidur W300

Pour une durée de vie extrêmement longue en service continu

Faible coefficient de frottement, très grande résistance à l'usure

Pour les arbres rugueux et les arbres en inox

Résistance à la saleté

Ebauches iglidur

Ebauches iglidur

Matériaux iglidur en blocs ronds, en tubes et en plaques

25 matériaux iglidur actuellement au choix

Coupe aux cotes souhaitées

Usinage mécanique à partir de l’unité

Paliers spéciaux fabriqués sur mesure par igus

Composant sur mesure

Dans la forme et le matériau souhaités, à partir de l'unité

Fabrication rapide

Pour les prototypes, les petites et les grandes séries

Grand choix de matériaux hautes performances


Exemples d'applications réalisées par nos clients

Hanche prothétique avec paliers lisses iglidur de la société Otto Bock HealthCare GmbH (Allemagne)

95 % d´usure en moins dans une hanche prothétique

Des paliers lisses en iglidur Z assurent le mouvement des axes principaux de cette hanche prothétique, sans entretien, avec une grande résistance aux charges et un excellent amortissement. Les forces générées en présence de mouvements oscillants sont transmises par les paliers lisses de manière fiable et sans augmentation notable du jeu. Des essais effectués dans le laboratoire de tests igus ont montré que le matériau iglidur utilisé ici a 95 % d'usure de moins que du PA66 et du PTFE.
Doigts équipés de paliers lisses iglidur d'une main prothétique de la société Vincent Systems GmbH

Mouvements en finesse avec une main prothétique électrique

Exigences très élevées pour les paliers lisses dans des doigts et mains prothétiques. Ils doivent avoir un faible coefficient de frottement, ne pas avoir besoin de graissage, pouvoir être utilisés avec des arbres tendres, amortir les vibrations et être résistants aux agents chimiques. Ils doivent aussi permettre un design fonctionnel et esthétique. Tous les axes participant aux mouvements ont donc été équipés de paliers lisses en iglidur J.
Articulation de genou prothétique de la société Otto Bock HealthCare GmbH, équipée de bagues pour pistons iglidur

Montage rapide et longue durée de vie

Cette articulation prothétique a été équipée de bagues pour pistons en iglidur J qui peuvent être clipsées aux pistons grâce à leur ouverture et à leur matériau souple. La mise en place est donc très simple et requiert peu de temps. Les pistons faisaient auparavant appel à des bandes en PTFE qui s'usaient toutefois beaucoup plus vite que les bagues pour pistons en iglidur et devaient donc être remplacées plus fréquemment.

Robustesse et résistance à l'usure testées dans le laboratoire igus®

(vidéo en anglais)
L'usure et la robustesse de tous les produits sont testées en conditions réelles dans le laboratoire de tests igus, le plus grand du secteur. Les résultats sont repris dans nos outils de calcul de la durée de vie et permettent des pronostics précis sur la durabilité.
 
Sur demande, igus procède également à des essais clients afin de tester l'utilisation des produits dans des conditions particulières.