Solution
Plutôt que d'utiliser des
guidages à billes pour le réglage du siège, la société Gessmann fait appel à des
rails de guidage drylin W sur lesquels se déplacent des
patins hybrides à deux roulettes drylin. Une solution à longue durée de vie, surtout dans les conditions régnant sur les chantiers. Les
polymères hautes performances optimisés en termes tribologiques sont légers, insensibles à la corrosion et, surtout, ils n'ont pas besoin de graissage externe. Cela permet d'allonger la durée de vie dans
l'application en mouvement, la saleté ne pouvant pas adhérer au logement et le bloquer. C'est à ce résultat que sont aussi arrivés les ingénieurs de la société Gessmann après les premiers tests. La solution offrait d'autres avantages, au niveau de la conception ceux-ci. Le faible encombrement de la série drylin W permet aussi de loger le système de guidage sous le plancher de la machine. Le système est ainsi mieux protégé des intempéries et de la grosse saleté. Les guidages drylin sont aussi, dans l'ensemble, plus économiques que les
solutions à circulation de billes associées à un arbre en inox. Tant au niveau de l'achat qu'à celui de l'entretien courant.