Course de rappel atteignant 350 mm à l'aide de bandes élastomères (RSEL) ou de ressorts (RSSL)
Les systèmes de rappel RSEL et RSSL permettent d'éviter encore mieux la formation de boucles au niveau de la tête du robot. Les deux systèmes ont été conçus plus particulièrement pour la production automobile, pour les robots de charge moyenne à élevée. Les dimensions compactes du système et le guidage de la chaîne au plus près du robot permettent aussi de réduire aussi peu que possible l'espace de travail du robot.
Informations produit sur RSEL & RSSL
Système de rappel au coût encore optimisé par rapport au système RSE linéaire
Dimensions standard et forme très compacte des systèmes de rappel RSEL et RSSL leur permettant d'être montés directement sur l'axe 3 de tous les types de robot standard
Ajout ultérieur simple
Système évitant que la chaîne qui pend joue sur le mouvement ou le bloque
Utilisation aussi possible sur des applications très dynamiques
Forme courte (656 mm minimum)
Pour les robots à charge moyenne à élevée
Point fixe de la chaîne porte-câbles au choix grâce à la structure linéaire
Cotes RSEL & RSSL
Les cotes A, B et C sont fonction de la taille de chaîne choisie. Les deux systèmes sont disponibles en tailles 60, 65, 70, 85 et 100
Différences entre TR.RSEL et TR.RSSL
Les systèmes TR.RSEL et TR.RSSL ne présentent aucune différence en termes de dimensions et d'aspect. Ils en ont pourtant une grande, qui est à l'intérieur des systèmes. Découvrez de quoi il s'agit et quelle en est la raison.
Intérieur du système de rappel TR.RSEL
La référence TR.RSEL.60 renvoie à triflex® (TR) et R(etraction) S(ystem) E(lastic) L(inear) en taille 60. Sur ce système, la force de rappel est générée par des bandes élastomères, ce qui la rend fluide et constante. Les bandes élastomères ont déjà fait leurs preuves sur le grand (et long) frère, le TR.RSE, et ont été reprises pour le TR.RSEL en une version plus courte et donc plus économique.
Pour le TR.RSSL.60, les lettres et les chiffres renvoient à triflex (TR) et R(etraction) S(ystem) S(pring) L(inear) avec une chaîne de 60. La force de rétraction est générée par des ressorts et non par des bandes élastomères. L'utilisation de ressorts permet d'éviter les influences d'huiles et de vapeurs d'huile qui, en raison des différentes compositions, pourraient avoir un effet sur les bandes élastomères. Si les huiles ou les vapeurs d'huiles ne jouent aucun rôle dans votre application, nous vous recommandons le TR.RSEL en raison de son fonctionnement plus fluide.