Le système de rappel triflex® RSE sert à maintenir la chaîne porte-câbles aussi près que possible du bras du robot et à éviter que la chaîne qui pend ne gêne ou ne bloque les mouvements du robot. Le système triflex® RSE est un système de rappel particulièrement léger et économique
Guidage linéaire drylin® avec chariot
2Bande élastique ou ressort pour le rappel
3Plaques de fixation pour le raccordement variable à un grand nombre de robots
4Elément de fixation sans serre-câbles de la taille de chaîne correspondante
5Anneau de guidage de la taille de chaîne correspondante
Numéro de commande | Pour la série | Variante triflex® R |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 784,74 EUR | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 879,06 EUR | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 912,24 EUR | |
TR.RSEC.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 980,85 EUR | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1 768,74 EUR | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1 837,68 EUR | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1 775,70 EUR | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1 804,80 EUR | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1 804,80 EUR | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1 956,75 EUR |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | par maillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 3,78 EUR | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 5,76 EUR | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 7,26 EUR | |
TRC.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 8,85 EUR | |
TRC.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44,1 | 14,40 EUR | |
TRCF.65.100.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 100 | 20 | 0 | 23,1 | 6,51 EUR | |
TRCF.65.200.0 | 22,3 | 0 | 70,2 | 200 | 20 | 0 | 23,1 | 7,35 EUR | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94,5 | 135 | 28 | 0 | 30,6 | 9,45 EUR | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94,5 | 240 | 28 | 0 | 30,6 | 9,45 EUR | |
TRCF.100.145.0 | 34,3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34,5 | 11,58 EUR |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 4,08 EUR | |
TRE.60.087.0 | 22,5 | 19,5 | 65 | 87 | 20,5 | 17,5 | 20,4 | 4,08 EUR | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 6,24 EUR | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25,6 | 6,24 EUR | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 7,86 EUR | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94,5 | 135 | 31 | 26 | 30,6 | 7,86 EUR | |
TRE.100.145.0.B | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 9,57 EUR | |
TRE.100.145.0.C | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 11,25 EUR | |
TRE.100.145.0 | 37,5 | 32,5 | 108 | 145 | 35,5 | 30,5 | 34,5 | 9,57 EUR | |
TRE.125.182.0 | 43,3 | 43,3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44,1 | 15,54 EUR |
Index ø | R [mm] | Cote A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Surlongueur sens A6 + cote A + surlongueur sens A1 = longueur totale de chaîne
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.50.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.65.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |