Les modules linéaires igus® drylin® d'entrée de gamme économiques et sans entretien portent bien leur nom : éco. Ces modèles éco sont disponibles pour presque toutes les lignes de produits et toutes les tailles, avec vis ou courroie crantée. La série éco se distingue par des composants économiques moulés par injection, des rails en aluminium anodisé et un montage rapide. Les modèles drylin® éco sont configurés et livrés prêts à monter si les clients le souhaitent et constituent ainsi une parfaite alternative aux solutions maison difficiles à réaliser pour les tâches de déplacement simples.
Solution légère grâce à la combinaison polymères et aluminium
Structure permettant un montage rapide
Solution économique grâce au moulage par injection et à l'anodisation claire
Sans graisse et sans entretien
Sur stock
Vis auto-bloquantes
Vis hélicoïdale dryspin® rapide
Courroie crantée en néoprène de la série basique
Structure étroite et fine
Vis montée sur roulement à billes à filet métrique ou vis hélicoïdale dryspin®
Jusqu'à 25 mm d'avance par tour
Mise au point en impression 3D, réalisation économique en moulage par injection
Montage très rapide grâce au nombre réduit de composants
Chariot avec de nombreuses options de fixation
Plat et rigide grâce aux rails doubles drylin® W
Vis à filet trapézoïdal auto-bloquant ou à filet métrique
Déplacements rapides avec les vis hélicoïdales dryspin®
Faible poids grâce à la combinaison aluminium et polymère
Fixation au choix par éléments de blocage et coulisseaux
Courses individuelles (taille 0630 jusqu'à 500 mm, 1040 jusqu'à 1000 mm)
Portique modulaire réalisé sur la base de modules linéaires à courroie crantée éco
Pour un périmètre de travail de 500 x 500 mm
Prêt à raccorder avec moteurs pas à pas NEMA
et réaliser jusqu'à 40% d'économies avec les paliers linéaires drylin®. Les solutions linéaires drylin® sans graisse peuvent remplacer les systèmes à billes métalliques dans presque tous les domaines.
Plus de 500 essais par an dans le laboratoire de tests de 250 m² prouvent que les solutions linéaires drylin® sans graisse peuvent remplacer des systèmes à billes dans de nombreuses applications.
Les produits drylin® SLW utilisés dans les unités linéaires d'un système de préparation de commandes permettent de saisir des pièces à grande vitesse et sans bruit.
Les systèmes à billes courants ne faisaient pas l'affaire en raison du graissage requis qui risquait de salir les planches en bois.
Cette machine d'emballage de bougies fonctionne à la perfection avec les guidages linéaires drylin® ZLW sans entretien.
Les composants drylin® dédiés aux axes sont flexibles, ils ont un faible poids et leur montage est rapide.