Solution
Pour les nombreux changements de format
(cf. photo 3 ci-dessous), Baur utilise des
tables linéaires drylin SLW sans graisse
(photo 4). Elle associent un arbre double en aluminium résistant à la déformation à une vis trapézoïdale. Le chariot se déplace sur des
films lisses drylin à graissage incorporé , une solution largement répandue dans le traitement et le conditionnement des produits alimentaires en raison de son absence de graissage externe qui exclut toute contamination du produit. Baur utilise des
tables linéaires de type drylin SLW 1040 en différentes longueurs avec molette, indicateur de position et dispositif de blocage
(photo 4). Elles permettent aux opérateurs de régler rapidement la machine pour passer à une autre taille ou à un autre format d'emballage.
L'installation complète a une structure modulaire. Elle peut être utilisée seule ou comme module relié à d'autres. Contribue aussi à sa structure compacte et fine l'entraînement synchrone des unités de pliage et de positionnement pour les deux côtés de la boîte. Il est réalisé par un
arbre d'entraînement flexible, une solution bien plus simple qu'un couplage électronique. Tous les mouvements d'avance sont synchronisés avec la vitesse de la bande de convoyage.
La première marche pratique de la machine a satisfait les décideurs tout comme les opérateurs : la machine répondait à toutes les exigences.
Le nouvel emballage durable n'est pas nécessairement limité au conditionnement de produits frais. La machine peut aussi être utilisée pour le conditionnement d'outils, d'ampoules électriques, etc. comme alternative écologique et sans plastique à la mise sous blisters.