Vue d'ensemble des axes linéaires

Le bon entraînement pour votre axe linéaire

 

La technique d'entraînement drylin offre une vaste gamme de produits qui vont des axes linéaires légers en polymère à des solutions massives en inox; tous fonctionnent sans apport extérieur de graisse. Le mouvement des axes linéaires est assuré par l'intermédiaire de vis, de courroies crantées ou de crémaillères. igus propose aux clients des solutions adaptées aux cas de figure les plus spécifiques. Quel que soit le système, la longueur de la course peut être choisie individuellement et l'entraînement des unités linéaires peut être assuré par l'intermédiaire d'équipement disponible en option, sous forme de molettes ou de moteurs de différents types. Les tables de positionnement entraînées par des vis sont préconisées pour les applications soumises à des forces de cisaillement axiales élevées et exigeant toutefois une très grande précision.

 

 

 

Ces modules linéaires peuvent être équipés de vis trapézoïdales ou de vis hélicoïdales quel que soit le modèle.  Les axes linéaires à entraînement à courroie crantée sont conçus pour les courses longues et les très grandes vitesses dans les applications ayant une grande précision de reproductibilité et des temps de passage courts.

  
Conçues pour les vitesses élevées et les courses longues, les unités linéaires à transmission directe de la force par l'intermédiaire de crémaillères offrent l'avantage supplémentaire de permettre le déplacement sans jeu et autonome de plusieurs chariots sur un même système.

 

Tables linéaires à vis

Tables linéaires à vis

  • Changement de format économique & précis
Table linéaires à vis
Modules linéaires à entraînement à courroie crantée

Modules linéaires à courroie crantée

  • Grande efficacité grâce à une faible inertie de masse
Modules linéaires à entraînement à courroie crantée
Modules linéaires légers

Modules linéaires légers

  • Très grande précision même sur les courses longues
Unités linéaires légères

Avantages et inconvénients de l'entraînement à vis

Dans quel cas le choisir ?


  • Pour les changements de format
  • Dans les milieux extrêmes
  • Si une solution prête à monter et peu coûteuse est souhaitée
  • Si une résistance à la corrosion est exigée
  • Si le niveau sonore doit être faible

Dans quel cas ne pas le choisir ?


  • Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
  • Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire
  • Si de longues distances doivent être couvertes en fonctionnement continu

Composition d'une table linéaire à vis igus®
 

Section d'une table linéaire à vis igus
1

 Sans graisse grâce aux paliers et aux écrous en polymères

2

 3 matériaux d´arbres

3

 8 pas pour les vis trapézoïdales, 4 pas pour les vis hélicoïdales

4

 Boîtier en inox, en aluminium, en zinc ou en polymères

5

 Usinage de la vis selon plan ou sortie brute non usinée

6

 Accessoires disponibles


Entraînement à courroie crantée : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?


  • Positionnement rapide de petites charges
  • Avec une structure plate
  • Mouvement peu bruyant & fonctionnement en continu
  • Utilisation en immersion avec courroie UW
  • Version basique économique

Dans quel cas ne pas le choisir ?


  • Si des charges élevées doivent être déplacées de façon très dynamique
  • Si une précision de positionnement < 0,1 mm est nécessaire

Composition d'un module linéaire à courroie crantée igus
 

Section d'un module linéaire à courroie crantée igus®
1

 Renvoi avec roulement à billes

2

 Guidage linéaire sans graisse grâce aux paliers lisses polymères

3

 Plusieurs longueurs de chariots

4

 Courroie crantée en polyuréthane (PU) ou en néoprène

5

 Aluminium anodisé dur


Module linéaire à crémaillère : avantages et inconvénients

Dans quel cas le choisir ?


  • Applications de pick and place très dynamiques
  • Pour les applications à structure compacte
  • Comme axe z dans les portiques pluriaxiaux

Dans quel cas ne pas le choisir ?


  • Fortes charges
  • Auto-blocage
  • Applications dans les milieux sales

Composition d'un axe linéaire à crémaillère igus (axe z)
 

Section d'un axe linéaire à crémaillère igus
1

 Transmission directe de la force par crémaillère

2

 Rigidité grâce à des arbres creux en aluminium drylin AWMR

3

 Sans graisse et sans entretien grâce à des films lisses drylin R

4

 Faible masse dynamique (0,9 kg) permettant un déplacement rapide


Exemples d'applications réalisées par nos clients

Plus d'informations

Axes linéaires économiques drylin® éco

Modèles d'entrée de gamme | drylin éco

Vous trouverez ici des modules linéaires économiques pour les tâches de positionnement et de déplacement.

Films de montage technique d'entraînement drylin®

Films de montage | Technique d'entraînement drylin

Précieux conseils pour le montage des produits de technique d'entraînement drylin.


Kit radial

La bonne orientation du moteur pour votre axe linéaire

Vous apprendrez dans nos instructions quelle orientation du raccordement électrique pour le moteur, le codeur ou le frein par exemple convient le mieux à l'axe linéaire.
L'orientation y est définie en degrés (en regardant le moteur de derrière).