Entraînements à vis
dans le secteur ferroviaire
Demander un échantillon gratuit

Absence d'entretien dans le secteur ferroviaire grâce à des entraînements à vis sans graisse


Secteur ferroviaire

Comment réduire de 25 % l'usure des portes coulissantes dans les trains ?

Le nombre de passagers dans les transports en commun publics ne cesse d'augmenter depuis 20 ans. De bonnes nouvelles pour ce secteur, même si elles s'accompagnent d'une sollicitation croissante pour le réseau ferré, pour les trains et pour les pièces de ces derniers, dont notamment les portes coulissantes. Sont alors exigés des entraînements à vis durables capables de répondre à ces exigences élevées, que ce soit réduction de l'usure à un minimum ou allongement de la durée de vie. Les entraînements à vis drylin sont en mesure de convaincre dans ce domaine et ils ont déjà fait leurs preuves dans de nombreuses applications du secteur ferroviaire.


Les coûts d'entretien peuvent-ils être évités pour les dispositifs de franchissement des différences de niveau ?

Et si les besoins en entretien et les coûts liés pouvaient être réduits et le graissage régulier rendu superflu ? Et si le rendement et l'efficacité augmentaient nettement ? Pour le secteur ferroviaire, les entraînements à vis drylin constituent la parfaite alternative aux écrous conventionnels en métal. Les entraînements à vis drylin sont 100% sans graisse et sans entretien et conviennent donc parfaitement à un usage en 24/7.

Secteur ferroviaire

Obtenez plus d'informations sur la manière d'améliorer la technicité de votre application tout en en baissant les coûts.

Vis technique des laboratoires Baisser les coûts 
► Jusqu'à 50,9 % d'économies par rapport à des écrous à vis en métal
► Jusqu'à 69 % par rapport à des écrous pour vis en polymères comparables
► Jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes à vis à billes*
 
*Les profils de filet n'étant pas les mêmes, il est toujours nécessaire de changer la vis et l'écrou
 
Produits pour le secteur ferroviaire
Entraînements à vis drylin et dryspin


Ecrous pour vis filetées
 

Ecrous pour vis filetées ► 7 matériaux au choix
► Formes très variées        
► Jusqu'à 50,9% de coûts en moins
Aller à la boutique en ligne


Vis
 

Vis ► 5 matériaux au choix
► Vis hélicoïdales, vis trapézoïdales et vis à filet métrique
► Jusqu'à 30% de durée de vie en plus
Aller à la boutique en ligne


Formes spéciales & accessoires
 

Accessoires ►  Formes spéciales pour tous types d'applications
► Accessoires pour écrous et vis
Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous conseiller
Aller à la boutique en ligne

Exemples d'applications réalisées par nos clients
Dans le secteur ferroviaire



Améliorer la technicité  
Améliorer la technicité


25 % d'usure en moins


Nos entraînements à vis passent les tests haut la main

L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre vis dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25% d'usure de moins, jusqu'à 25% de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et la vis trapézoïdale Tr10x3 .
 
Comptes rendus des tests


 
30 % de durée de vie en plus


Grâce à la technologie dryspin unique en son genre

Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas a augmenté (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Plus d'informations sur la technologie dryspin
Sans graisse


100% sans graisse et sans entretien


Parfaite adaptation aux applications en usage continu

Portes de train, système de franchissement des différences de niveau, aiguillages... :  l'absence de graissage et d'entretien des entraînements à vis permet leur utilisation dans presque tous les domaines du secteur ferroviaire.
 
L'utilisation de polymères hautes performances iglidur optimisés en termes tribologiques évite que la poussière et la saleté n'adhèrent à l'entraînement à vis. Dans les milieux humides aussi, la technologie dryspin garde l'avantage puisqu'elle est totalement insensible à la corrosion.  La fluidité des mouvements est ainsi garantie sur toute la durée de l'application. Découvrez le fonctionnement à sec sans entretien dans la boutique en ligne entraînements à vis dryspin.


Jusqu'à 88 % de poids en moins


Un faible poids est synonyme d'efficacité énergétique

La réduction du poids est un sujet de préoccupation majeur dans presque tous les moyens de transport. En effet, qui dit baisse du poids dit baisse de la consommation d'énergie et donc réduction des émissions de CO2. Les ingénieurs du secteur du transport ferroviaire aimeraient atteindre la neutralité en CO2 d'ici 2050.
 
Les écrous pour vis en métal sont robustes et lourds. Les écrous en polymères drylin sont l'alternative parfaite pour un grand nombre d'applications dans le secteur ferroviaire. Ils sont légers, ont un fonctionnement fiable et sont endurants. Nos écrous légers en polymères sont le produit idéal partout où le poids joue un rôle car ils permettent une réduction du poids allant jusqu'à 88 %.
Poids réduit
Baisser les coûts

Baisser les coûts


50,9 % de coûts en moins


Les trains ne sont pas des produits de luxe, ils sont un élément important du quotidien de notre société et de notre économie. C'est pourquoi le coût global des applications ferroviaires devrait donc être bas. Les entraînements à vis en métal sont plus coûteux à l'achat et pendant leur utilisation du fait qu'ils aient besoin d'une lubrification et d'un entretien réguliers.
 
La technologie drylin convainc en termes de coûts. Elle ne se distingue pas seulement de son homologue métallique par ses nombreux avantages techniques , elle est aussi 50,9 % moins chère.
Baisser les coûts avec les entraînements à vis dryspin


Solutions sur mesure configurables en ligne


Le système d'expertise vous permet de trouver rapidement la bonne référence d'entraînement à vis pour votre application et d'obtenir des informations sur la durée de vie estimée du produit.  
 
Le configurateur vous permet de trouver rapidement la bonne vis et d'en usiner chaque extrémité en fonction de vos besoins. L'application génère directement un plan coté pour votre configuration.  
Votre boîte à outils

Echantillon dryspin® gratuit

Votre propre entraînement à vis avec une vue d'ensemble des principales informations pour le secteur ferroviaire :
 
► Sans graisse et sans entretien
► Rendement plus élevé et durée de vie plus longue 
► Résistance aux agents chimiques
► Fonctionnement sans vibrations et à faible niveau sonore en raison de la géométrie arrondie des dents
► Durée de vie calculable en ligne
Demander un échantillon

Configurer en ligne :

Configurateur
Configurateur

Demander des renseignements :

Demander des renseignements
Vers le formulaire de contact