A quelles charges les couronnes d'orientation PRT peuvent-ils être soumis ?
Cela dépend de la taille de la couronne d'orientation. La capacité de charge maximale de la plus grande couronne d'orientation iglidur PRT disponible actuellement, la
PRT-01-300, est de 150 kN en statique dans le sens axial, ce qui correspond à un poids de 15 t. La capacité de charge dynamique est de 90 kN. Pour le plus petit modèle, la PRT-02-20 destinée à des applications à faibles charges et à forte pression sur les coûts, la charge maximale est de 13 kN en statique et de 4 kN e dynamique.