Les chapes igubal® sont composées des éléments suivants : chape avec boulon et serre-clip ou tourillon. Elles sont disponibles pour filets à gauche et à droite. Combinées aux embouts à rotule igubal® de la gamme dimensionnelle E, elles permettent de réaliser des articulations qui peuvent être utilisées dans de nombreux domaines, notamment dans le secteur alimentaire, le secteur de l'emballage, le génie sanitaire, l'automatisation et le secteur automobile.Les chapes sont résistantes à la corrosion ainsi qu' aux produit chimiques, à la saleté et à la poussière. De plus, elles peuvent résister pendant des années aux UV solaires et à des températures comprises entre -30 et +80 °C sans altération de leurs propriétés de fonctionnement et de leur résistance à l'usure.