Solution
Nos solutions câbles pour cette application se trouvent dans un chariot à câbles doté exclusivement d'enrouleurs de câbles chainflex. Sont ici utilisés des câbles de commandes, des câbles de signaux et des câbles bus de notre
gamme chainflex®.
Pour l'alimentation en énergie de la plate-forme à partir de sa remorque, nous avons mis au point un câble spécial – un câble 32A/ 400V en aramide léger – parce que chaque kilogramme compte. En effet, la capacité de charge des treuils pour le transport des personnes est limitée. Plus la plate-forme est légère, et plus la quantité d'outils et de matériel pouvant être transportée est élevée.
Les câbles chainflex sur la terra sont pour certains guidés dans nos
chaînes porte-câbles. La plus grosse chaîne porte-câbles a un
double rayon de courbure (RBR) et assure le guidage des câbles dans l'axe rotatif de la plate-forme, qui est nécessaire pour pouvoir suivre la « vrille » du rotor. Il s'agit d'une version spéciale du système modulaire igus.
Les parties planes sur les modules de tête et de queue se déplacent avec des
guidages glissants drylin®. Certains éléments escamotables de la plate-forme sont posés sur des
tribo-rubans lisses et différents éléments à vis et axes sont guidés dans des
paliers lisses cylindriques en polymères hautes performances iglidur®.
Enfin, on y trouve aussi des
câbles chainflex® dans le « structrepair », le système de réparation de l'entreprise pour les structures en fibre de verre des pales de rotor. Le personnel d'entretien n'a plus besoin de procéder à un laminage long et complexe ni de prévoir de longues heures en attente du durcissement. Il applique maintenant un « sheet », une pellicule préalablement imprégnée qui est reliée au rotor sous vide. Cette opération prend environ 30 minutes. Le câble chainflex relie l'unité de process au tapis chauffant permettant de générer le vide et guide de l'énergie et des signaux de capteurs pour la régulation de la température.