Des économies à l'achat, durant l'entretien et au montage. C'est notre mission.

La chaîne porte-câbles la plus économique qui fonctionne bien est tout simplement la meilleure. Découvrez comment faire des économies.
 
Améliorer la technicité et baisser les coûts
 


L'avis du client, meilleur indicateur de la qualité d'un produit.

Avec les systèmes de chaînes porte-câbles igus, vous faites des économies au niveau de l'entretien, au niveau du montage et souvent aussi directement à l'achat. Le tout avec 36 mois de garantie sur les chaînes porte-câbles et les câbles chainflex. Et nos outils en ligne gratuits diminuent encore vos coûts de process.


 

◉ Livre blanc gratuit (en anglais)

Comprendre les besoins du client pour éviter l'over-engineering

Des fonctionnalités sans cesse améliorées, un nombre de plus en plus grand de normes, de la modularité et un coût total de possession bas, le tout à un prix correcte, voici en résumé ce que les entreprises de tous les secteurs attendent de leurs constructeurs de machines et d'équipements et ces derniers à leur tour de leurs fournisseurs de pièces. Ce livre blanc gratuit (en anglais) est consacré à l'over-engineering et présente des solutions igus qui peuvent permettre de l'éviter (ou de l'utiliser de manière ciblée).
 
Demander le livre blanc (en anglais) ici, il est gratuit


 

▼Baisser les coûts

Même hauteur interne et stabilité comparable. Des économies à l'achat.

Si les besoins de votre application le permettent, il est peut-être possible de prendre une chaîne moins chère avec des données de charge inférieure tout en ayant des cotes intérieures et extérieures semblables, voire identiques, et un fonctionnement tout aussi simple. Vous avez le choix grâce à plus de 200.000 références chaînes porte-câbles dans la gamme igus.
 

 
▼Baisser les coûts

Stabilité accrue, cotes identiques et 30% d'économies.

La gamme E2.1 a pris le relai de la gamme de chaînes porte-câbles éprouvée E2/000. Toutes les chaînes porte-câbles E2/000 s'ouvrent dans le rayon interne ou le rayon externe. Sur certaines applications, il n'est pas nécessaire que la chaîne puisse s'ouvrir et se fermer, et il est possible de faire des économies à ce niveau. La gamme E2.1 offre des versions s'ouvrant dans le rayon interne et dans le rayon externe, plus une version ne s'ouvrant pas. Une source d'économies considérables sans toucher aux cotes.
 

 
▼Baisser les coûts

Des économies de 40 % avec des chaînes porte-câbles quasiment de même taille.

Le système E4.1 fait partie de la famille de chaînes porte-câbles igus la plus robuste et la plus grande. Elle convainc par de nombreuses astuces de construction dont l'objectif premier est de garantir une grande stabilité et une grande modularité. La gamme E4.1L (L=lean) reprend à son compte bon nombre de ces astuces tout en étant plus facile à monter et nettement plus légère. Et aussi moins chère.
 

 
▼Baisser les coûts

Jusqu'à 50% d'économies avec des composants robotiques moins chers.

igus propose à l'utilisateur différents colliers pour une fixation sûre de la chaîne porte-câbles ou du tuyau de protection au robot. Des fixations simples en pur polymère permettent rapidement de faire des économies considérables.
 

Des économies grâce à une goulotte en polymère résistante aux agents chimiques

 
▼Baisser les coûts

58% de coûts en moins en faisant appel à une goulotte en polymère résistant aux acides plutôt qu'à de l'inox

Les systèmes de guidage en métal posent toujours les mêmes problèmes : corrosion, montage compliqué, poids et prix élevés.   Le matériau de la goulotte de guidage guidelite plus EG offre une grande résistance aux agents chimiques et est donc idéal en galvanisation et dans la fabrication d'engrais. Le montage est aussi nettement plus facile en raison du faible poids de la goulotte et de sa structure modulaire.
 


 
▼Baisser les coûts

Des économies de 64,7 % sur les câbles de commandes en renonçant au PUR et en prenant un CF130.UL.D

Le comparatif prix chainflex vous permet de trouver rapidement le câble répondant à vos besoins. Chaque spécification électrique est disponible en 7 qualités de câble. Vous avez le choix : un prix intéressant ou le câble pour exigences très élevées.  Avec cette vaste gamme de câbles, nous vous permettons de faire des économies quel que soit le type de câble dont vous avez besoin. Pour les câbles de commandes par exemple  avec le CF130.UL.D économique coûtant 64,7% de moins que le câble PUR typique (CF77.UL.D). 
 

Systèmes confectionnés prêts à monter

 
▼Baisser les coûts

Des économies grâce au prêt-à-raccorder : Réduire à zéro les coûts d’entreposage des câbles, des chaînes porte-câbles  et des connecteurs

Nous livrons en juste-à-temps et vous n'êtes donc pas obligés de tenir des stocks de câbles ultra souples, de connecteurs et autres pièces éventuellement nécessaires. igus livre des systèmes readychain préconfectionnés et adaptés à chaque application qu'il suffit de raccorder sur place en une seule et dernière opération.
readychain, c'est aussi une solution système où tous les composants sont adaptés les uns aux autres. Chaque système est testé sur nos bancs d'essais avant d'être expédié.
 

 
▼Baisser les coûts

readychain permet de réduire de 75 % le nombre de fournisseurs et de commandes

Chez igus, vous pouvez commander des systèmes entiers avec une seule référence et vous gagnez en plus un temps précieux lors du montage.
 
Une commande, une seule livraison, une seule facture, un seul partenaire. Finie la commande d'une multitude de pièces auprès de différents fournisseurs. Nous vous livrons tout ce qu'il vous faut. Nous nous chargeons de l'approvisionnement en pièces optimales, à des prix intéressants, et nous assurons le suivi de votre projet du début à la fin.
 
Systèmes confectionnés
 
Des économies avec les plastiques intelligents
 

 
▼Baisser les coûts

Des économies avec nos solutions de surveillance d'état et de maintenance prédictive

Maintenance intelligente à l'ère de l'industrie 4.0 : les plastiques intelligents igus permettent de réduire le risque de défaillance des machines, de planifier les interventions de maintenance avec précision et ainsi de réduire les coûts.
 

 
▼Baisser les coûts

Moins de force motrice requise = baisse des coûts d'énergie

Les systèmes de chaînes porte-câbles ne se limitent pas à transporter de l'énergie, des données et des agents vers machines et équipements. Ils ont aussi une influence sur les coûts énergétiques de ceux-ci. Quelle force de traction et de poussée, donc de force motrice, est nécessaire à une vitesse donnée pour déplacer une chaîne porte-câbles ? Des chaînes porte-câbles plus petites et légères avec la même stabilité, ou encore des chaînes à roulettes, peuvent par exemple réduire ces coûts.
 
Baisser les coûts avec des chaînes porte-câbles efficaces en termes énergétiques
 
Des économies grâce à un service montage certifié
 

 
▼Baisser les coûts

Arrêt de machine = argent gaspillé

Les machines doivent fonctionner sans défaillances et de manière sûre. Elles ne pourront le faire sans des systèmes de chaînes porte-câbles et des câbles fiables. Les services montage igus réduisent les temps d'arrêt des machines.
 

Comment configurer la chaîne porte-câbles la plus économique
qui soit sûre de bien fonctionner ?

Les configurateurs igus en ligne

 

 
Avec nos configurateurs en ligne, vous configurez en quelques opérations la chaîne porte-câbles idéale et la plus économique qui soit sûre de bien fonctionner. Calcul de la durée de vie escomptée de la chaîne porte-câbles et des câbles chainflex.
 


 
Applications réalisées par nos clients :

Alimentation en énergie sûre de plateformes télescopiques avec readychain® Le leader du marché européen, qui produit des nacelles à mât télescopique pour différentes hauteurs de travail, a besoin de chaînes porte-câbles flexibles pour les tout petits rayons de courbure, les espaces de montage réduits et un poids aussi faible que possible.
Portiques linéaires et cartésiens {N1} axes
Les portiques linéaires et cartésiens {N1} axes jouent un grand rôle pour la manutention de pièces et pour connecter machines et processus. Les chaînes porte-câbles igus sont disponibles en de nombreuses versions et peuvent être adaptées à toutes les applications, que ce soit en termes de poids, d'espace de montage, de division interne ou de remplissage.
Système de chargement de fauteuil roulant
Deux chaînes porte-câbles igus et des câbles adaptés sont utilisés pour constituer un système de chargement de fauteuil roulant intelligent. Les chaînes porte-câbles igus séduisent par leur faible poids, leur stabilité et surtout par leur très faible niveau sonore.

Oui, les chaînes porte-câbles en polymères sont recyclables

Programme de recyclage des chaînes porte-câbles

Faites recycler vos chaînes porte-câbles,
quel qu’en soit le fabricant, en les confiant au programme de recyclage igus « chainge »
pour qu'elles soient transformées en des granulés réutilisables.
 
 Marche à suivre

Baisser les coûts d'achat

Commencer à faire des économies à l'achat, à l'entretien et au montage


Améliorer la technicité et baisser les coûts avec des systèmes de chaînes porte-câbles