e-spool flex 2.0 est un enrouleur de câbles version igus sans collecteur tournant. Des câbles d'une section comprise en 5 mm et 15 mm peuvent être utilisés avec cet enrouleur. Le câble est toujours guidé de manière sûre dans un passage afin de garantir qu’il soit bien enroulé.
Pas d'autres composants en cuivre dans le système (sauf cuivre du câble)
Pièces pouvant être réutilisées
Baisse des besoins en matières premières grâce à la possibilité de réparation partielle (à la place de l'échange de l'ensemble)
Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge. Quel qu'en soit le fabricant. Vous recevrez un bon d'achat en retour : programme de recyclage chainge
igus investit depuis le début dans Mura Technology et encourage ainsi le recyclage chimique. Du pétrole brut à partir de déchets plastiques en 20 minutes.
Consignes de montage
Cette aide au montage illustrée vous permet de monter e-spool flex 2.0 et e-spool flex mini rapidement et correctement.
Remarque : Veuillez respecter les dispositions de VDE 0298 4ème partie (intensité admissible et facteurs de conversion pour câbles enroulés) pour la sélection des câbles et l'emploi du système e-spool flex.
NOUVEAU : accessoires e-spool flex
Brosse
Brosse pour le nettoyage du câble avant l'enroulement.
Poulie de renvoi
Poulie de renvoi pour extension « en angle »
Documentation
Documentation enrouleur de câbles e-spool flex
Cette documentation renferme toutes les informations importantes sur e-spool flex, des données techniques aux consignes de sécurité en passant par les informations sur les risques.
Documentation enrouleur de câbles e-spool flex mini
Cette documentation renferme toutes les informations importantes sur e-spool flex mini, des données techniques aux consignes de sécurité en passant par les informations sur les risques.
Livre blanc : Enrouleur sans collecteur tournant avec guidage à vis sans fin
Avec le nouvel enrouleur mis au point pour les pupitres de commande, les utilisateurs de robots n'ont plus à craindre les câbles emmêlés ni les risques de trébuchement dans la production automatisée. En l'absence de collecteur tournant sur cette nouvelle solution, les agents, les données et l'alimentation en courant et en signaux du bouton d'arrêt d'urgence peuvent aussi être intégrés au système. Téléchargez gratuitement le livre blanc (en anglais) pour en apprendre plus.
Découvrez la structure de l'e-spool flex dans cette vidéo.
Les câbles ou tuyaux sont placés en spirale dans le câble.
e-spool flex en détail, vue de l'intérieur (en partant de la gauche) : boîtier, guidage en spirale, câbles/tuyaux, boîtier de l'enroulement.
e-spool flex en détail, vue de l'extérieur (en partant de la gauche) : boîtier, guidage en spirale, câbles/tuyaux, boîtier de l'enroulement.
Détail : câbles/tuyaux placés dans le guidage en spirale.
Extensions de 15 m maximum.
Usages possibles de l'e-spool flex 2.0
... sur des robots industriels
... dans un atelier de mécanique automobile
... sur des scènes et plateaux
... dans les ports
... dans les entrepôts
Usages possibles de l'e-spool flex mini
... chez le dentiste
... sur des bornes de recharge de vélos électriques
... au bureau
Testé dans le laboratoire igus®
Pour les forces nécessaires à l'extension de l'e-spool flex
igus a procédé à un essai comparatif entre l'e-spool flex et un produit concurrent dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux produits ont été jugés sur la force nécessaire à l'extension.
Résultat : La force nécessaire à l'extension de l'e-spool était d'environ 10 Newton tandis que celle des produits concurrents était pratiquement deux fois plus élevée.
A : e-spool flex B : produit concurrent C : force nécessaire à l'extension [N] D : extension [m]
Pour l'extension de l'e-spool flex mini
igus a procédé à un essai comparatif entre l'e-spool flex et un produit concurrent dans son laboratoire de tests, le plus grand du monde dans ce secteur. Les deux produits ont été jugés sur leur extension en mètres.
Résultat : L'extension de l'e-spool flex mini était de l'ordre de 3 mètres alors que celle du produit concurrent n'était que de la moitié.