cradle e-chain : la première chaîne porte-câbles en matériau recyclé E2.1.CG
Première mondiale : la première chaîne porte-câbles en matériau recyclé. La nouvelle gamme catalogue E2.1.CG en matériau recyclé a été créée sur la base du programme chainge, le tout testé dans le laboratoire igus.
Composition du matériau igumid CG : Nous récupérons les vieilles chaînes porte-câbles. Le matériau est trié par type, nettoyé et transformé pour avoir la qualité d’un matériau neuf. Le E2.1.CG programme est fabriqué à partir du nouveau matériau igumid CG.
Améliorer la technicité
Gamme complète de chaînes porte-câbles réalisée à partir du nouveau matériau igumid CG ménageant les ressources
5 séries / 28 types de chaîne disponibles sur stock
Mêmes caractéristiques techniques et limites de charge que la chaîne porte-câbles en matériau standard igumid G
Baisser les coûts
Même prix que des chaînes porte-câbles en matériau standard
Preuves
Qualité du matériau igumid CG testée dans le laboratoire igus®
Durabilité
28 % de CO2 en moins selon la déclaration EPD
Cycle durable des matières premières
Potentiel « du berceau au berceau »
Faites recycler votre chaîne porte-câbles à la fin de son cycle de vie en la confiant au programme de recyclage chainge igus. Quel qu'en soit le fabricant.
Vous pouvez nous envoyer vos chaînes porte-câbles en polymère mises au rebut plutôt que de les mettre dans les déchets industriels avec d'autres produits. Le mieux, c'est que nous reprenons toutes les chaînes porte-câbles, même celles d'autres fabricants. Notre objectif est d'avoir un recyclage maximal des chaînes qui nous sont retournées, soit dans notre propre production soit en faisant appel à un partenaire recyclage qui utilisera le matériau pour un nouvel emploi. Dans nos locaux, les chaînes porte-câbles sont triées par matière et le matériau utilisable pour notre production est transformé en granulés. Votre engagement est récompensé par un bon d'achat igus dont le montant dépend du poids des chaînes que vous nous avez envoyées.