C'est une ReBeLution ! En effet, le ReBeL est le premier robot en polymères hautes performances. Il est le plus léger de sa catégorie avec seulement 8 kg et mérite le qualificatif de robot léger. Sa structure compacte à pilotage intégré dans sa base ouvre des perspectives toute nouvelles pour la robotique de service. En collaboration avec l'homme, le ReBeL® assure des tâches dans le domaine des événements et de la restauration, assurant le service de café de manière fiable par exemple, ou en chargeant des machines dans le domaine de la production. Avec le ReBeL®, vous avez le choix. Il est disponible en version plug and play avec pilotage intégré et logiciel robotique ou en version open source. Les utilisateurs et utilisatrices ont également le choix entre 4 ou 6 degrés de liberté pour que le ReBeL® soit au plus près de leur scénario d'application.