Ecrous pour vis filetées à jeu réduit
Demander un échantillon gratuit

Que faire en présence d'un jeu axial non souhaité ?

Zéro backlash

Ecrou ZB « zéro backlash »

► Pour un jeu axial minime sur toute la durée de vie
► Optimal pour des mouvements de positionnement et
   d'avancée précis
► Plus d'informations
Boutique en ligne
Faible jeu

Ecrou à faible jeu

► Pour une précontrainte axiale
     et radiale constante
► Mouvement très régulier
► Plus d'informations
Boutique en ligne
Anti-retour

Anti-retour

► Précontrainte par ressort élastomère
► Réduction nette des oscillations     
     et vibrations causées par le système
► Plus d'informations
Boutique en ligne
Écrou préchargé

Écrou préchargé

► Positionnement extrêmement précis
► Excellent choix pour les petits pas
► Alternative économique aux écrous zéro backlash
► Plus d'informations
Boutique en ligne

Qu'entend-on par jeu axial ?
Jaune = jeu axial

Qu'entend-on exactement par jeu axial ?

Le jeu axial peut être décrit comme le mouvement perdu, « le passage à vide » de la vis en raison de l'interstice entre la vis filetée et l'écrou fileté. On parle souvent aussi de jeu pour le décrire, mais le terme technique correct est jeu axial. Il s'agit donc du mouvement de l'écrou dans le sens axial sans mouvement de la vis. Les entraînements à vis fonctionnant par glissement ont besoin d'un minimum de jeu pour bien fonctionner. Un jeu axial trop faible entraîne une augmentation du couple nécessaire pour faire bouger l'écrou. Les tolérances de fabrication ne sont pas les seules sources de jeu axial. Les influences propres à l'application doivent aussi être prises en compte. Le jeu minimum devant être respecté dans l’application doit également tenir compte de la chaleur due au frottement dans l’application en plus des influences thermiques et hygroscopiques du milieu. Cette chaleur due au frottement joue un très grand rôle en conjonction avec la dilatation du polymère utilisé. Le jeu axial inhérent au système peut donc évoluer en fonction de la température.

Quelles possibilités offre la gamme de produits igus dans ce domaine ?

Outre le choix du bon matériau, un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire le jeu axial non voulu. Nos filets hélicoïdaux dryspin® et filets trapézoïdaux sont disponibles en quatre variantes avec précontrainte : zéro backlash, à faible jeu, préchargé et avec écrou AB. Vous trouverez ici tous les avantages et les consignes de montage requises pour nos écrous à jeu réduit.
 
Un écrou standard devrait toujours être utilisé dans les applications avec de fortes charges, avec des températures élevées ou dans des milieux très sales. Tout simplement parce que les trois principes seraient sans effet en raison de sollicitations trop fortes. C'est pour cette raison que les charges axiales statiques maximales sont indiquées séparément pour chaque type d'écrou.
Ecrous à jeu réduit

Ecrou ZB « zéro backlash »
Ecrou ZB « zéro backlash »
Fonctionnement

Informations

L'écrou ZB est l'une des solutions les plus précises. Il se compose de plusieurs pièces et s'ajuste automatiquement au fil du temps. Il convient tout particulièrement aux entraînements à filet hélicoïdal destinés au déplacement rapide de petites charges. Le principe garantit un jeu minimal sur toute la durée de vie. Idéal pour les mouvements de positionnement et d'avancée dans la technique médicale, les laboratoires, l'impression ainsi que dans de nombreuses applications des biosciences.
 
L'écrou se compose d'un écrou porteur, d'une bague à ressort de torsion, d'une rondelle et de l'élément axial. C'est à l'aide du ressort de torsion que le système à filetage est précontraint.
 
► Jeu axial minime sur toute la durée de vie
► Mouvements de positionnement et d'avancée plus précis
 
► Dans les vis hélicoïdales dryspin® et drylin®
► Ecrou à collerette
► Sens du filet : RH
► Matériau : iglidur® J
 
Données techniques

Données techniques


Type de filetage
F maxi statique axiale
[N]
Couple résiduel maxi
(avec ressort)170) 
à partir de [Nm]
Référence
Ds5x5
75
0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6.35x2.54
75
0,005 à 0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2,54
Ds6.35x5.08
75
0,005 à 0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x12.7
75
0,005 à 0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6.35x25.4
75
0,005 à 0,02
DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10
150
0,01-0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x15
150
0,01-0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x24
150
0,01-0,03
DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x12
150
0,01 à 0,04
DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x25
150
0,01 à 0,04
DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x50
150
0,01 à 0,04
DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x3
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x5
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12.7x12.7
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x15
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x25
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x4
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x25
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x30
500
0,08
DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

170)  Le couple résiduel maxi de l'écrou zéro backlash augmente avec la durée de vie. Il est recommandé de tenir compte du couple résiduel maximum pour le calcul et la conception. 

Ecrou à faible jeu
Ecrou à faible jeu
Fonctionnement
Jaune = jeu axial

Informations

Nos écrous LC (low clearance, faible jeu) sont tous équipés de deux joints toriques en élastomère. Ils ressemblent aux écrous AB de par leur principe de fonctionnement. Mais dans le cas présent, il est possible de réduire le jeu à l'aide de l'écrou LC. Les joints toriques apportent une précontrainte radiale périphérique dans le système à filets, qui exerce une pression sur les flancs de l'écrou et le filetage de la vis. Cette pression garantit une précontrainte axiale et radiale constante de l'écrou. Autres avantages de l'écrou LC : son fonctionnement régulier et son prix intéressant.
 
Jeu axial réduit grâce à la précontrainte radiale périphérique 
► Fonctionnement régulier grâce à la réduction des vibrations éventuelles
► Alternative économique à écrou zéro backlash
 
Dans les vis hélicoïdales dryspin® et les vis trapézoïdales jusqu'à une section de filet de 14 mm
Ecrou à collerette
► Sens du filet : RH
► Matériau : iglidur® J
 
Données techniques

Données techniques

Vis hélicoïdales dryspin®



Type de filet
F
maxi 
statique axiale 
[N]
Couple
résiduel maxi
(avec joint torique) à partir de 
[Nm]


Référence
Ds 6,35x2,54
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2,54
Ds6,35x5,08
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4
40
0,005
DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50
75
0,01
DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x5
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x25
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x25
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x30
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,6
125
0,03
DST-JFRM-LC-0001-DS14X40,6

Ecrou pour vis trapézoïdale drylin®


Filetage
à un filet0
F
maxi 
statique axiale 
[N]
Couple
résiduel maxi
(avec joint torique) à partir de 
[Nm]


Référence
Tr8x1,5
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3
75
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x3
125
0,06
JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr14x3
125
0,08
JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x4
125
0,08
JFRM-LC-0001-TR14X4
Filetage
à plusieurs filets
 
 
 
Tr06x2P1
40
0,01-0,03
JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P3
125
0,06
JFRM-LC-0001-TR12X6P3

Ecrou « anti-backlash »
Ecrou « anti-backlash »
Fonctionnement
Jaune = jeu axial

Informations

Les entraînements à vis peuvent être source de bruit et de vibrations. Les vis longues et les courses longues, plus particulièrement, peuvent générer des vibrations dans le système glissant.
 
Les écrous en matériaux iglidur® tribooptimisés ont de bonnes caractéristiques de glissement et ont de ce fait nettement moins tendance à faire du bruit que ceux en plastique conventionnel ou en métal (bronze, laiton).
 
Outre le choix du bon matériau, un mécanisme de précontrainte s'est avéré être une mesure efficace pour réduire le bruit. Dans le cas des écrous AB, une bague en élastomère exerce une force sur une petite plaque allant avec le filet, cette petite plaque étant insérée dans les filets de la vis. L'important est que cette précontrainte ne se fasse pas sur toute la longueur ni sur toute la circonférence. Une réduction du jeu axial est ainsi garantie sur une petite partie seulement. Le principe de fonctionnement de cet écrou diffère nettement de celui de l'écrou zéro backlash.
 
Réduction des bruits et des vibrations 
 
Pour les vis trapézoïdales avec un filet d'un diamètre allant jusqu'à 24mm
Ecrous cylindriques et à collerette
Sens du filet : RH et LH
Matériau : iglidur® J et iglidur® R
 
Données techniques

Données techniques

Ecrou pour vis trapézoïdale drylin®


iglidur® J
Type de filet
Fraction portante
de surface
[mm2]
F maxi
statique axiale
[N]
Référence
Tr8x1,5
228
683
JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2
283
848
JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3
396
1.188
JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x4
704
2.111
JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x4
905
2.714
JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x4
1.131
3.393
JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x5
1.621
4.863
JSRM-AB-2220-TR24X5
 

Aussi avec filet à gauche.





iglidur® R
Filetage
iglidur® R
Fraction portante
de surface
[mm2]
F maxi
statique axiale
[N]

Référence
Tr10x2
283
424
RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3
396
594
RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x4
704
1.056
RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x4
905
1.357
RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x4
1.131
1.696
RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x5
1.621
2.432
RSRM-AB-2220-TR24X5

Ecrou à collerette pour vis trapézoïdale drylin®


iglidur® J
Filetage
iglidur® J
Fraction portante
de surface
[mm2]
F maxi
statique axiale
[N]
Référence
Tr10x2
353
1.060
JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3
334
1.001
JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3
396
1.188
JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4
471
1.414
JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2
613
1.838
JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x4
704
2.111
JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x4
905
2.714
JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x4
1.131
3.393
JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x5
1.621
4.863
JFRM-AB-2220-TR24X5
Également disponible pour filetage à gauche.


iglidur® R
Filetage
iglidur® R
Fraction portante
de surface
[mm2]
F maxi
statique axiale
[N]
Référence
Tr10x2
353
530
RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3
334
501
RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3
396
594
RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4
471
707
RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2
613
919
RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x4
704
1.056
RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x4
905
1.357
RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x4
1.131
1.696
RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x5
1.621
2.432
RFRM-AB-2220-TR24X5

Écrou préchargé
Écrou préchargé
Écrou préchargé
Fonctionnement

Informations

L'écrou à précharge séduit par un jeu axial minime et un positionnement extrêmement précis. Il représente une alternative économique aux écrous « zéro blacklash » et convient à la perfection aux petits pas. Le principe de précharge retenu ici est celui éprouvé de SHT-PL. Les imprimantes 3D sont l'un des domaines d'application type.

Pour les filets hélicoïdaux d'un diamètre allant jusqu'à 6,35 mm
Écrous cylindriques à collerette
Sens du filetage : à droite
Matériau : iglidur® J 
 
Boutique en ligne

Données techniques


Type de filetage
F maxi statique axiale
[N]
Couple résiduel maxi
(avec ressort) 
à partir de [Nm]
Référence
Ds6.35x2.54
30
0,10
DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6.35x5.08
30
0,10
DDST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6.35x6.35
30
0,10
DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35

Page d'accueil entraînements à vis dryspin

Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin

Obtenez des informations sur nos entraînements à vis dryspin, réduisez le temps consacré à l'étude et optimisez votre processus d'approvisionnement.
 
► Boutique en ligne
► Configurateurs
► Informations
► Exemples d'applications
Page d'accueil

Commander en ligne :

Boutique en ligne

Configurer en ligne :

Configuration

Demander des renseignements :

Prise de contact