En faisant appel à la technologie à moteur linéaire, la société Strothmann GmbH vient de poser de nouveaux jalons en termes de performance et de vitesse. L'alimentation en énergie avec la E6 convient à la perfection aux vitesses et aux accélérations élevées
Cette profileuse traitant des profilés en aluminium destinés à la fabrication d'ailes de camions faisait appel à des paliers en acier pour le système de levage du cylindre de laminage. Ces paliers devant constamment être graissés et leur fonctionnement étant peu précis, ils ont été remplacés par des rails linéaires drylin W et des paliers lisses iglidur Z sans graisse et sans entretien.
Jaguar Cars Limited était à la recherche d'un nouveau guidage des câbles pour les robots industriels automatisés d'une usine automobile. La solution à gaines précédemment utilisée provoquait des temps d'arrêt élevés, les gaines tombant dans le périmètre de travail du robot. Avec le nouveau module universel triflex RS, les câbles sont ramenés en position initiale après chaque mouvement.
Tous les axes d'un robot à 6 axes ont été équipés en rétrofit de chaînes porte-câbles à mouvements pluridimensionnels. Aux chaînes porte-câbles 3D de la gamme triflex R utilisées dans le bras du robot s'ajoutent des chaînes porte-câbles twisterchain sur l'axe rotatif guidant câbles et tuyaux. Les immobilisations ont cessé depuis.
Des conditions d'utilisation difficiles et des forces d'accélération élevées entraînaient des immobilisations coûteuses des robots manipulateurs du parc de machines de la société MA Automotive. Les coûts liés à l'entretien et à la remise en état ont été supprimés grâce au passage à des systèmes de chaînes porte-câbles triflex RS plats.
Les chaînes porte-câbles triflex R sont idéales pour les applications robotiques dans le secteur automobile en raison de leur grande flexibilité et de la bonne protection des câbles qu'elles assurent. Elles permettent une rotation jusqu'à +/- 380° par mètre environ dans l'axe longitudinal, qui est limitée par une butée.
Depuis son installation il y a un peu plus de deux ans, la chaîne porte-câbles pluridimensionnelle triflex R garantit une application impeccable de la peinture et donc une disponibilité du robot 24 heures sur 24. Le raccordement simple permet de réduire considérablement le temps consacré aux changements de format.
La société ARIS Stellantriebe GmbH utilise maintenant différents paliers lisses iglidur ainsi qu'une vis à filet hélicoïdal dryspin dans l'actionneur. Le matériau iglidur utilisés sur celui-ci à différents endroits permet d'en optimiser le fonctionnement et d'en réduire les coûts.
Le secteur automobile utilise volontiers des chaînes porte-câbles en polymère igus légères et peu bruyantes. Ces chaînes peuvent aussi être équipées de produits de notre gamme de plastiques intelligents isense. Ces derniers assurent une surveillance numérique de l'état des systèmes de chaînes porte-câbles.
Les roulements à billes courants utilisés dans cette machine à laver industrielle destinée à retirer la saleté de composants de moteur avant leur mise en place se bloquaient régulièrement. Ce sont maintenant nos paliers en polymère iglidur qui sont utilisés dans ce milieu très corrosif faisant appel à des produits de nettoyage agressifs. Ils confèrent aux équipements la fiabilité exigée et l'absence d'entretien souhaitée.
La société Flexweld Robotic welding était à la recherche d'un système complet pour le guidage sûr dans une chaîne porte-câbles de tous les câbles d'énergie, tubes de refroidissement et tuyaux d'air. La solution ? Des chaînes porte-câbles de la gamme triflex R.
La robotique low cost a aussi sa place dans la production automobile. Volkswagen y utilise un bras de robot robolink igus. Le bras de robot se charge de placer des bandes de colle acoustique sur la console de la batterie. Découvrez comment automatiser vos processus à partir de 6 999 €.
Depuis plus de 10 ans, la société Husch Handhabungstechnik GmbH fait appel à nos chaînes porte-câbles en polymères ainsi qu'à nos paliers linéaires et rotatifs pour ses systèmes de manutention. Ils offrent une longue durée de vie, une grande robustesse et une absence de maintenance.
La chaîne porte-câbles à roulettes profilées P4.32 a un déplacement silencieux et fluide, et elle résiste à des vitesses constamment élevées. Elle est donc idéale pour les portiques de chargement de la société GROB-Werke GmbH
Dans sa chaîne d'assemblage, un constructeur automobile fait appel à nos couronnes d'orientation iglidur pour 60 supports de montage en raison de leur très faible poids qui ne les empêche pas de fonctionner sans graisse et sans entretien sur la durée, malgré des sollicitations constamment élevées.