Déplacer sans graisse pédales, commutateurs rotatifs, levier de sélection et sièges
Sécurité et confort jouent un grand rôle dans l'aménagement de l'habitacle. Les paliers utilisés dans l'habitacle devraient donc avoir un fonctionnement aussi silencieux et fluide que possible. igus a des produits convenant aux différentes applications dans l'habitacle et vous guide volontiers dans votre choix.
Exigences posées aux paliers lisses dans les applications à l'intérieur :
Absence de bruit et de vibrations
Résistance aux températures jusqu’à +120 °C
Faible formation de buée
Peinture par cataphorèse possible
Avantages de nos paliers :
Sans graisse et donc sans entretien
Avantage en termes de coûts par rapport aux solutions métalliques
Jusqu'à 80 % de poids en moins
Fonctionnement silencieux
Parfaits combinés à des arbres en polymère
Produits allant avec
NOUVEAU : iglidur F300
Très résistant à l'usure et très bonne tenue pour les modules peints par cataphorèse
Les paliers clips, paliers à double collerette ou à collerette rabattable iglidur se montent facilement et rapidement
Solutions pour la peinture par cataphorèse
Logement à très faible jeu : recalibrage automatique lors de la peinture par cataphorèse
Le réglage des sièges, un domaine particulier
Les sièges de voiture modernes offrent de nombreuses possibilités de réglage, au niveau du dossier, de l'assise, de l'appuie-tête ou de l'accoudoir. Nous, nous avons les paliers et les chaînes porte-câbles qui permettent ces réglages. Nous avons des produits pour chaque type de mouvement, qu'il soit linéaire, pivotant ou rotatif.