Guidages linéaires et rails télescopiques drylin pour des meubles, le choix de futurs ébénistes

 

    Fiche signalétique

    • Solution requise : guidages télescopiques sans graisse
    • Exigences : aspect, longue durée de vie, glissement silencieux et sans à-coups, mouvement fluide et sans entretien
    • Secteur : menuiserie-ébénisterie
    • Avantage pour le client : montage rapide, réalisation de fonctionnalités nouvelles à l'aide de guidages linéaires drylin®
    Dans le cadre d'un cours sur l'usinage à la machine de la chambre des métiers de Cologne, de futurs ébénistes combinent look scandinave et design industriel. Fabriquer un meuble en petite série en 5 jours, telle était la tâche confiée aux 24 apprentis du collège d'enseignement professionnel de Bergisch Gladbach. Les résultats de ce projet et du travail de conception autonome ? Une table de nuit s'ouvrant en largeur et une table basse à tiroir pivotant et ouverture coulissante. Ces deux meubles sont beaux et ils ont aussi un petit plus.
    Meuble pouvant s'ouvrir avec guidage télescopique igus drylin Du rangement supplémentaire dans des projets de menuiserie grâce aux guidages linéaires sans graisse igus
     

    Table de salon et table de nuit faciles à copier

    Les éléments coulissants destinés à ces meubles ont été pris dans le catalogue igus, en raison de bonnes expériences avec l'entreprise et surtout avec ses systèmes de guidage linéaire. Les apprentis ont choisi les arbres en aluminium anodisé avec des patins drylin sans graisse ainsi qu'un rail télescopique drylin NT. Ces éléments permettent un mouvement fluide et sans entretien – et ils sont esthétiques.
     

    Ouverture par pression sur un bouton
    Pas de tiroirs classiques pour la table de nuit, mais par contre un espace de rangement caché. Le corps du meuble s'ouvre en appuyant sur un bouton. Il y a, en plus, une petite étagère. Ont été utilisés des éléments de glissement, deux arbres en aluminium anodisé dur et deux douilles linéaires en polymère hautes performances tribo-optimisé iglidur J. Les arbres ronds se fondent totalement dans le design de la table de nuit. Les éléments de glissement en permettent une ouverture facile, fluide et sans bruit. Le montage rapide des guidages linéaires a aussi impressionné les apprentis.

    Glissement silencieux et grande extension
    Pour la table de salon, les futurs ébénistes ont réalisé deux fonctionnalités remarquables. La table est équipée d'un tiroir rotatif qui s'ouvre en appuyant sur un bouton et un élément télescopique placé au milieu permet de dégager de l'espace de rangement supplémentaire. Durée de vie et optique ont motivé le choix de cet élément télescopique. Le rail télescopique drylin NT-35 en aluminium a immédiatement séduit l'un des apprentis par l'attrait visuel de l'aluminium anodisé. Les éléments de glissement font appel à des polymères hautes performances. Le tribopolymère permet un glissement fluide des guidages. L'autre avantage des éléments de glissement en polymère est l'absence de roulettes. Les lubrifiants solides incorporés permettent un fonctionnement propre, sans entretien et agréablement silencieux. Poussière et saleté ne peuvent adhérer aux rails en l'absence de graisse. Les rails linéaires et télescopiques combinent donc fonctionnalité et design, deux qualités optimales pour les meubles.


    Fichiers avec plans et nomenclature pour refaire la table de salon

    Télécharger les fichiers pour la table de salon

    Fichiers avec plans et nomenclature pour refaire la table de nuit

    Télécharger les fichiers pour la table de nuit

    Autres photos de cette application