FIN DE SERIE
Pour les nouveaux projets, nous recommandons la série de chaînes E2.38 techniquement optimisée de la gamme igus® E2.1.
Bonne tenue des entretoises ouvrables, principe d´ouverture amélioré, plus grandes longueurs autoportantes, mêmes cotes
La Série 26 est disponible sut stock en quantité limitée. En cas de questions à ce sujet, veuillez contacter votre interlocuteur igus®. Merci pour votre compréhension
vers Série E2.38
Configurez ici votre propre Système de Chaînes Porte-Câbles. Toutes les saisies et modifications seront enregistrées dans la liste des produits se trouvant en fin de page.
Série 26 - Chaîne, pas d'ouverture
1.Tétons de grande taille - durée de vie élevée
2.Intérieur ménageant les câbles
3.Repousse la saleté
4.Bon rapport dimensions intérieures / dimensions extérieures
5. Serre-câbles intégré possible
6. Double système de butées
7.Série 27i (ouverture de l´intérieur), 27 (ouverture extérieure)
Largeurs intérieures disponibles Bi: 50 á 200 mm
Rayons de courbure disponibles R: 63 á 250 mm
Pas : 56 mm par maillon = 18 maillons/m